Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação
SF0516
SFG14ZBB/6M
Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação
SF0516
SFG14ZBB/6M
- Monitoramento confiável de fluidos líquidos e gasosos em sistemas de tubulação
- Para conexão a uma unidade de avaliação
- Materiais que entram em contato com os fluidos feitos de aço inoxidável
- Design higiênico para atender aos requisitos da indústria alimentícia e de bebidas
- Adequado para temperaturas de fluido até 120 C
Características do produto
Comprimento da haste L [mm] | 42 |
---|---|
Conexão de processo | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Área de aplicação
Aplicação | alta temperatura; aplicações higiênicas |
---|---|
Resistência à pressão [bar] | 30 |
Aplicação | alta temperatura; aplicações higiênicas |
---|---|
Temperatura do fluído [°C] | 0...120 |
Temperatura do fluído [°C] | 0...100 |
---|
Dados elétricos
Conexão com equipamento de valoração | VS3000 |
---|
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] | 42 |
---|
Alcance de ajuste [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 3...60 |
Alcance de ajuste [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 200...800 |
Precisão / desvios
Gradiente da temperatura [K/min] | 15 |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Condições ambientais
Proteção | IP 67 |
---|
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||
MTTF [anos] | 8648 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 485 |
---|---|
Materiais | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti) |
Materiais em contato com o fluído | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti) |
Conexão de processo | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 6 m, silicone; Comprimento máx. do cabo: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|