Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação
SF0537
SFD10ABB /US-100
Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação
SF0537
SFD10ABB /US-100
- Monitoramento confiável de fluidos líquidos e gasosos
- Para conexão a uma unidade de avaliação
- Fácil conexão de processo mediante adaptador
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
- Conector M12 para conexão rápida e fácil
Características do produto
Comprimento da haste L [mm] | 45 |
---|---|
Conexão de processo | M18 x 1,5 Rosca interna |
Área de aplicação
Aplicação | alta temperatura |
---|---|
Substâncias | Fluidos líquidos; fluidos gasosos |
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 |
Resistência à pressão [bar] | 30 |
Aplicação | alta temperatura |
---|---|
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 |
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 |
---|
Dados elétricos
Conexão com equipamento de valoração | VS3000 |
---|
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] | 45 |
---|
Alcance de ajuste [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 3...60 |
Alcance de ajuste [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 200...800 |
Precisão / desvios
Gradiente da temperatura [K/min] | 300 |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Condições ambientais
Proteção | IP 67 |
---|
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||
MTTF [anos] | 8213 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 87,5 |
---|---|
Invólucro | para adaptadores |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); anel O: FKM 80 Shore A |
Conexão de processo | M18 x 1,5 Rosca interna |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Comprimento máx. do cabo: 100 m |
---|