- Produtos
- SF0540
Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação
SF0540
SFR14XBK/16M
Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação
SF0540
SFR14XBK/16M
- Monitoramento confiável de fluidos líquidos agressivos nos sistemas de tubulação
- Para conexão a uma unidade de avaliação
- Materiais que entram em contato com os fluidos feitos de cerâmica
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
- Com cabo de conexão muito longo
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: SF2410 Comparação de produtos: SF0540 / SF2410 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Comprimento da haste L [mm] | 12 |
---|---|
Conexão de processo | G 1/4 rosca externa |
Área de aplicação
Substâncias | Fluidos líquidos; fluidos agressivos |
---|---|
Temperatura do fluído [°C] | 5...70 |
Resistência à pressão [bar] | 30 |
Temperatura do fluído [°C] | 5...70 |
---|
Dados elétricos
Conexão com equipamento de valoração | VS3000 |
---|
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] | 12 |
---|
Alcance de ajuste [cm/s] | 3...60 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 3...40 |
Precisão / desvios
Gradiente da temperatura [K/min] | 7 |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 2...20 |
---|
Tempo de resposta [s] | 2...20 |
---|
Condições ambientais
Proteção | IP 67 |
---|
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||
MTTF [anos] | 8648 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 1112,8 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Materiais | cerâmica (99,7 % Al2 O3) |
Materiais em contato com o fluído | cerâmica (99,7 % Al2 O3) |
Conexão de processo | G 1/4 rosca externa |
Comprimento de instalação EL [mm] | 27 |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 16 m, PUR; Comprimento máx. do cabo: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC |
---|