Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação
SF111A
SFM12ADB/1/2G /6M
Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação
SF111A
SFM12ADB/1/2G /6M
- Para aplicações em áreas potencialmente explosivas
- Monitoramento confiável de fluidos líquidos e gasosos em sistemas de tubulação
- Para conexão a uma unidade de avaliação
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
- Altíssima resistência à pressão
Características do produto
Comprimento da haste L [mm] | 12 |
---|---|
Conexão de processo | M12 x 1 |
Área de aplicação
Substâncias | Fluidos líquidos; fluidos gasosos |
---|---|
Temperatura do fluído [°C] | -20...60 |
Resistência à pressão [bar] | 300 |
Temperatura do fluído [°C] | -20...60 |
---|
Temperatura do fluído [°C] | -20...60 |
---|
Dados elétricos
Conexão com equipamento de valoração | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] | 12 |
---|
Alcance de ajuste [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 3...60 |
Alcance de ajuste [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 200...800 |
Precisão / desvios
Gradiente da temperatura [K/min] | 15 |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Aprovação | DMT 03 ATEX E 090 X; TIIS TC17434; IECEx BVS 11.0017 X | ||
---|---|---|---|
Identificação dos aparelhos ATEX |
|
||
Resistência a choques |
|
||
Resistência à vibrações |
|
||
MTTF [anos] | 8648 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 354,5 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M12 x 1 |
Designação da rosca | M12 x 1 |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Conexão de processo | M12 x 1 |
Comprimento de instalação EL [mm] | 27 |
Observações
Observações |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 6 m, TPE-S; Comprimento máx. do cabo: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|