- Produtos
- SF223A
Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação
SF223A
SFR14XBK/2G /6M
Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação
SF223A
SFR14XBK/2G /6M
- Para aplicações em áreas potencialmente explosivas
- Monitoramento confiável de fluidos líquidos agressivos nos sistemas de tubulação
- Para conexão a uma unidade de avaliação
- Materiais que entram em contato com os fluidos feitos de cerâmica
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: SF323A Comparação de produtos: SF223A / SF323A Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Comprimento da haste L [mm] | 12 |
---|---|
Conexão de processo | G 1/4 rosca externa |
Área de aplicação
Substâncias | Fluidos líquidos; fluidos agressivos |
---|---|
Temperatura do fluído [°C] | 5...70 |
Resistência à pressão [bar] | 30 |
Temperatura do fluído [°C] | 5...70 |
---|
Dados elétricos
Conexão com equipamento de valoração | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] | 12 |
---|
Alcance de ajuste [cm/s] | 3...60 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 3...40 |
Precisão / desvios
Gradiente da temperatura [K/min] | 7 |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 2...20 |
---|
Tempo de resposta [s] | 2...20 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Aprovação | DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
Identificação dos aparelhos ATEX |
|
||
Resistência a choques |
|
||
Resistência à vibrações |
|
||
MTTF [anos] | 8648 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 341,8 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Materiais | cerâmica (99,7 % Al2 O3) |
Materiais em contato com o fluído | cerâmica (99,7 % Al2 O3) |
Conexão de processo | G 1/4 rosca externa |
Comprimento de instalação EL [mm] | 27 |
Observações
Observações |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 6 m, TPE-S; Comprimento máx. do cabo: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|