Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação
SF321A
SFR12ABB/2G
Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação
SF321A
SFR12ABB/2G
- Para aplicações em áreas potencialmente explosivas
- Monitoramento confiável de fluidos líquidos e gasosos em sistemas de tubulação
- Para conexão a uma unidade de avaliação
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
- Fácil conexão de processo mediante adaptador
Características do produto
Comprimento da haste L [mm] | 12 |
---|---|
Conexão de processo | G 1/2 rosca externa |
Área de aplicação
Substâncias | Fluidos líquidos; fluidos gasosos |
---|---|
Temperatura do fluído [°C] | -20...70 |
Resistência à pressão [bar] | 30 |
Temperatura do fluído [°C] | -20...70 |
---|
Temperatura do fluído [°C] | -20...70 |
---|
Dados elétricos
Conexão com equipamento de valoração | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] | 12 |
---|
Alcance de ajuste [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 3...60 |
Alcance de ajuste [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 200...800 |
Precisão / desvios
Gradiente da temperatura [K/min] | 15 |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Aprovação | DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
Identificação dos aparelhos ATEX |
|
||
Resistência a choques |
|
||
Resistência à vibrações |
|
||
MTTF [anos] | 8648 |
Classificação de segurança
Capacidade própria máx. [nF] | 1,2 |
---|---|
Indutância própria máx. [µH] | 6 |
Classe de temperatura | T4 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 456 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Conexão de processo | G 1/2 rosca externa |
Comprimento de instalação EL [mm] | 45 |
Observações
Observações |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 6 m, TPE-S; Comprimento máx. do cabo: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|