Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação
SF5300
SFD10ZDB /6M
Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação
SF5300
SFD10ZDB /6M
- Monitoramento confiável de fluidos líquidos e gasosos em sistemas de tubulação
- Para conexão a uma unidade de avaliação
- Adequado para temperaturas de fluido até 120 C
- Fácil conexão de processo mediante adaptador
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
Características do produto
Comprimento da haste L [mm] | 45 |
---|---|
Conexão de processo | M18 x 1,5 Rosca interna |
Área de aplicação
Aplicação | alta temperatura |
---|---|
Substâncias | Fluidos líquidos; fluidos gasosos |
Resistência à pressão [bar] | 300 |
Temperatura do fluído [°C] | 0...120 |
---|
Temperatura do fluído [°C] | 0...100 |
---|
Dados elétricos
Conexão com equipamento de valoração | VS3000 |
---|
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] | 45 |
---|
Alcance de ajuste [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 3...60 |
Alcance de ajuste [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 200...800 |
Precisão / desvios
Gradiente da temperatura [K/min] | 300 |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Condições ambientais
Proteção | IP 67 |
---|
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||
MTTF [anos] | 8096 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 454,5 |
---|---|
Invólucro | para adaptadores |
Dimensões [mm] | M18 x 1,5 |
Designação da rosca | M18 x 1,5 |
Materiais | porca: aço inoxidável; Prensa Cabo: FKM; porca de bucha para aparafusamento de cabos: latão niquelado; Manga: latão niquelado |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); anel O: FKM 80 Shore A |
Conexão de processo | M18 x 1,5 Rosca interna |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 6 m, silicone; Comprimento máx. do cabo: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|