Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação
SF6200
SFG10ABB /US-100
Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação
SF6200
SFG10ABB /US-100
- Monitoramento confiável de fluidos líquidos e gasosos em sistemas de tubulação
- Para conexão a uma unidade de avaliação
- Confortável ajuste da profundidade de imersão desejada mediante adaptador de grampeamento
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
- Conector M12 para conexão rápida e fácil
Características do produto
Comprimento da haste L [mm] | 15...156 |
---|---|
Conexão de processo | Ø 10 mm |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Aplicação | alta temperatura |
Montagem | Sensor para adaptadores de fixação |
Substâncias | Fluidos líquidos; fluidos gasosos |
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 |
Resistência à pressão [bar] | 30 |
Aplicação | alta temperatura |
---|---|
Montagem | Sensor para adaptadores de fixação |
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 |
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 |
---|
Dados elétricos
Conexão com equipamento de valoração | VS3000 |
---|
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] | 15...156 |
---|
Alcance de ajuste [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 3...60 |
Alcance de ajuste [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 200...800 |
Precisão / desvios
Gradiente da temperatura [K/min] | 30 |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Condições ambientais
Proteção | IP 67 |
---|
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||
MTTF [anos] | 8583 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 89 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 10 |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) composto de vários elementos, soldado |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) composto de vários elementos, soldado |
Conexão de processo | Ø 10 mm |
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado; Comprimento máx. do cabo: 100 m |
---|