Características do produto
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas digitais: 1 |
Conexão de processo |
M18 x 1,5 Rosca interna |
Área de aplicação
Substâncias |
Fluidos líquidos; fluidos gasosos |
Temperatura do fluído [°C] |
-25...80 |
Resistência à pressão [bar] |
30 |
Fluidos líquidos
Temperatura do fluído [°C] |
-25...80 |
Fluidos gasosos
Temperatura do fluído [°C] |
-25...80 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
19...36 DC |
Consumo de corrente [mA] |
< 60 |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Retardo de prontidão [s] |
10 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas digitais: 1 |
Saídas
Saídas totais |
1 |
Sinal de saída |
sinal de comutação |
Função elétrica |
PNP |
Quantidade de saídas digitais |
1 |
Saída |
abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
250 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Versão da proteção contra curto-circuito |
por impulso |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] |
45 |
Fluidos líquidos
Alcance de ajuste [cm/s] |
3...300 |
Sensibilidade máxima [cm/s] |
3...100 |
Fluidos gasosos
Alcance de ajuste [cm/s] |
200...3000 |
Sensibilidade máxima [cm/s] |
200...800 |
Precisão / desvios
Repetibilidade [cm/s] |
1...5 |
Aviso sobre a reprodutibilidade |
para água 5...100 cm/s; 25 °C |
ajuste de fábrica |
|
Derivação de temperatura [cm/s x 1/K] |
0.1; (para água 5...100 cm/s; 10...70 °C) |
Gradiente da temperatura [K/min] |
300 |
Precisão do ponto de ajuste [cm/s] |
± 2...± 10; (para água 5...100 cm/s; 25 °C; ajuste de fábrica) |
Histerese [cm/s] |
2...5; (para água 5...100 cm/s; 25 °C; ajuste de fábrica) |
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] |
1...10 |
Fluidos líquidos
Tempo de resposta [s] |
1...10 |
Fluidos gasosos
Tempo de resposta [s] |
1...10 |
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação |
botões |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Temperatura de armazenamento [°C] |
-25...100 |
Proteção |
IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
DIN EN 60947-5-9 |
500 V resistência à tensão |
|
Resistência a choques |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Resistência à vibrações |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (55...2000 Hz) |
|
MTTF [anos] |
298 |
Certificado UL |
Número de aprovação UL |
I02X |
|
Dados mecânicos
Peso [g] |
239,5 |
Dimensões [mm] |
M18 x 1,5 |
Designação da rosca |
M18 x 1,5 |
Materiais |
1.4404 (aço inoxidável / 316L); 1.4310 (aço inoxidável / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Materiais em contato com o fluído |
1.4404 (aço inoxidável / 316L); anel O: EPDM |
Conexão de processo |
M18 x 1,5 Rosca interna |
Displays / elementos de operação
Display |
Função |
10 x LED, tricolor |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A |