- Produtos
- SI6000
Monitor de fluxo
SI6000
SIS30ABBFPKG/US-100-IPF
Monitor de fluxo
SI6000
SIS30ABBFPKG/US-100-IPF
- Design higiênico para atender aos requisitos da indústria alimentícia e de bebidas
- Apropriado para processos SIP até 140 °C
- Barra LED para indicação do ponto de comutação e do estado de fluxo
- Ampla gama de adaptadores de processo nos acessórios
- Materiais que entram em contato com os fluidos feitos de aço inoxidável
favor não utilizar mais para novos projetos. não há mais nenhum adaptador disponível como acessório
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|---|
Conexão de processo | Aseptoflex |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Aplicação | sistemas higiênicos |
Temperatura do fluído [°C] | -25...95; (para processo SIP: ...140 °C) |
Resistência à pressão [bar] | 30 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 19...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 60 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 10 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação |
Função elétrica | PNP |
Quantidade de saídas digitais | 1 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] | 55 |
---|
Alcance de ajuste [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 3...100 |
Alcance de ajuste [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Sensibilidade máxima [cm/s] | 200...800 |
Precisão / desvios
Repetibilidade [cm/s] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Aviso sobre a reprodutibilidade |
|
||
Derivação de temperatura [cm/s x 1/K] | 0.1; (para água 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||
Gradiente da temperatura [K/min] | 300 | ||
Precisão do ponto de ajuste [cm/s] | ± 2...± 10; (para água 5...100 cm/s; 25 °C; ajuste de fábrica) | ||
Histerese [cm/s] | 2...5; (para água 5...100 cm/s; 25 °C; ajuste de fábrica) |
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 1...10 |
---|
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação | botões |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 67; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||
MTTF [anos] | 298 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 381 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; anel O: FKM |
Materiais em contato com o fluído | 1.4435 (aço inoxidável / 316L); características da superfície: Ra < 0,4 / Rz 4 |
Conexão de processo | Aseptoflex |
Comprimento de instalação EL [mm] | 69,5 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Notas | favor não utilizar mais para novos projetos.; não há mais nenhum adaptador disponível como acessório |
---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|