Características do produto
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas de relé: 1 |
Conexão de processo |
Ø 23 mm |
Área de aplicação
Temperatura do fluído [°C] |
-10...50 |
Resistência à pressão [bar] |
1 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
18...30 DC |
Consumo de corrente [mA] |
50 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas de relé: 1 |
Saídas
Sinal de saída |
sinal de comutação |
Quantidade de saídas de relé |
1 |
Poder de corte |
3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC) |
Função de comutação do monitoramento do fluxo |
relé é energizado quando o fluxo estiver presente |
Faixa de medição / de ajuste
Fluidos gasosos
Alcance de ajuste [cm/s] |
100...1000 |
Sensibilidade máxima [cm/s] |
100...400 |
Precisão / desvios
Gradiente da temperatura [K/min] |
5 |
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] |
3...60 |
Fluidos gasosos
Tempo de resposta [s] |
3...60 |
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação |
com potenciômetro |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-10...50 |
Temperatura de armazenamento [°C] |
-25...85 |
Umidade relativa do ar máx. [%] |
90 |
Proteção |
IP 65 |
Certificações / testes
MTTF [anos] |
1294 |
Certificado UL |
Número de aprovação UL |
I029 |
Número do arquivo UL |
E174189 |
|
Dados mecânicos
Peso [g] |
192,5 |
Dimensões [mm] |
Ø 23 / L = 142 |
Materiais |
invólucro: PBT; superfície do sensor: titânio |
Materiais em contato com o fluído |
PBT; titânio |
Conexão de processo |
Ø 23 mm |
Displays / elementos de operação
Display |
Função |
1 x LED, vermelho |
Função |
1 x LED, verde |
|
Acessórios
Material incluído |
Grampo de fixação: 1, E40048 |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica
Conexão |
cabo: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |