Controlador de circulação de ar
SL5201
SLG23XEE40KG/2M/BS
Controlador de circulação de ar
SL5201
SLG23XEE40KG/2M/BS
- Monitoramento confiável da circulação de ar
- Para aplicação em sistemas de ventilação na tecnologia de construção
- Confortável ajuste da profundidade desejada de imersão do sensor
- Saída analógica precisa
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|---|
Conexão de processo | Ø 23 mm |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Temperatura do fluído [°C] | 35...65 |
Resistência à pressão [bar] | 1 |
Dados elétricos
Tolerância da tensão de operação [%] | -10...10 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 24 DC |
Consumo de corrente [mA] | < 35 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Retardo de prontidão [s] | 90 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal analógico |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Tensão da saída analógica [V] | 0...10 |
Faixa de medição / de ajuste
Intervalo de velocidade [cm/s] | 200...2000 | |
---|---|---|
Aviso sobre a área de fluxo |
|
Precisão / desvios
Gradiente da temperatura [K/min] | 1 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...85 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90 |
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
MTTF [anos] | 726 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 219 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 23 / L = 142 |
Materiais | invólucro: PBT; superfície do sensor: titânio |
Materiais em contato com o fluído | PBT; titânio |
Conexão de processo | Ø 23 mm |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m; 4 x 0,5 mm² |
---|---|
Conexão | Conexão: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); codificação: A; Contatos: dourado |