- Produtos
- Sensores
- Sensores de fluxo / Sensores de vazão
- Sensores de vazão magnético-indutivos
- SM2130
Sensor de vazão magnético-indutivo
SM2130
SMR21XGXFRKG/US
Sensor de vazão magnético-indutivo
SM2130
SMR21XGXFRKG/US
- Medição precisa de fluxo, consumo e temperatura de fluido
- Elevada precisão, repetibilidade e dinâmica de medição
- Detecção precisa de tubos vazios
- Com saída de comutação, analógica e de impulso
- Display LED de 4 dígitos bem legível
- Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
||
Conexão de processo | conexão da rosca G 2 rosca externa DN50 vedação chata |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | ||
---|---|---|---|
Aplicação | função de totalizador; detecção de tubo vazio; para aplicações industriais | ||
Montagem | conexão à tubulação através de adaptador | ||
Substâncias | Fluidos líquidos condutivos; água; fluidos à base de água | ||
Informação sobre fluidos |
|
||
Temperatura do fluído [°C] | -10...90 | ||
Resistência à pressão [bar] | 16 | ||
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar] | 16,5 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...32 DC; (para SELV/PELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 150 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 5 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Entradas
Entradas | reinício do contador |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; sinal de pulso; sinal de frequência; IO-Link; (configuráveis) |
Função elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250; (por saída) |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20; (de escala ajustável) |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Tensão da saída analógica [V] | 0...10; (de escala ajustável) |
Min. resistência de carga [Ω] | 2000 |
Saída de impulso | Medição de vazão |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Frequência da saída [Hz] | 0,1...10000 |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
||
---|---|---|---|
Escala do display |
|
||
Resolução |
|
||
Ponto de comutação SP |
|
||
Ponto de comutação e retorno rP |
|
||
Ponto inicial do sinal analógico ASP |
|
||
Ponto final do sinal analógico AEP |
|
||
Sistema de corte para baixa vazão LFC |
|
||
Em passos de |
|
||
Dinâmica de medição | 1:180 |
Valência de impulso | 0,1 l...600 x 10³ m³ |
---|---|
Em intervalos de | 0,1 l |
Comprimento do pulso [s] | 0,003...2 |
Alcance de medição [°C] | -20...80 |
---|---|
Escala do display [°C] | -40...100 |
Resolução [°C] | 0,2 |
Ponto de comutação SP [°C] | -19,2...80 |
Ponto de comutação e retorno rP [°C] | -19,6...79,6 |
Ponto inicial do sinal analógico [°C] | -20...60 |
Ponto final do sinal analógico [°C] | 0...80 |
Em intervalos de [°C] | 0,2 |
Precisão / desvios
Precisão (na área de medição) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW); (Q > 15 l/min; temperatura da substância e do ambiente: 22 °C ± 4 K) |
---|---|
Repetibilidade | ± 0,2% MEW |
Derivação de temperatura | ± 0,0333 °C / K |
---|---|
Precisão [K] | ± 1 (bei 25 °C, Q > 15 l/min) |
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 0,35; (dAP = 0) |
---|---|
Tempo de retardo programável dS, dr [s] | 0...50 |
Amortecimento do valor de processo dAP [s] | 0...5 |
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 15 l/min) |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | Controle de fluxo; contador de quantidade; Contadores pré-programáveis; controle de temperatura; histerese / janela; abertura / fechamento; lógica de comutação; saída da corrente/tensão/frequência/pulso; Tempo de retardo de partida; display que pode ser desligado; Unidade do display; detecção de tubo vazio |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 CDV | ||||
Perfil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Dados do processo analógicos | 3 | ||||
Dados do processo binários | 2 | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 5 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...80 |
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 85 | ||||||||||
Certificado UL |
|
||||||||||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 3109,9 |
---|---|
Dimensões [mm] | 117 x 103 x 200 |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); PC; FKM; PBT-GF20; TPE-U |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); PEEK; Centellen; EPDM |
Conexão de processo | conexão da rosca G 2 rosca externa DN50 vedação chata |
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
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|
diagrama e curvas
Perda de pressão
|
|
---|
Cavitação
|
|
---|