- Produtos
- Sensores
- Sensores de fluxo / Sensores de vazão
- Sensores de vazão magnético-indutivos
- SM4120
Sensor de vazão magnético-indutivo
SM4120
SMR14XGXFRKG/US-100
Sensor de vazão magnético-indutivo
SM4120
SMR14XGXFRKG/US-100
- Medição precisa de fluxo, consumo e temperatura de fluido
- Elevada precisão, repetibilidade e dinâmica de medição
- Com saída de comutação, analógica e de impulso
- Display a cores de fácil leitura com exibição alternada em vermelho e verde
- Tubos de saída e de entrada não são necessários
- Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|---|
Alcance de medição [ml/min] | 5...5000 |
Conexão de processo | G 1/4 DN6 vedação chata |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | ||
---|---|---|---|
Substâncias | Fluidos líquidos condutivos; água; fluidos à base de água | ||
Informação sobre fluidos |
|
||
Temperatura do fluído [°C] | -20...90 | ||
Resistência à pressão [bar] | 16 | ||
Resistência à pressão [MPa] | 1,6 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC; (para SELV/PELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 80 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 5 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Entradas
Entradas | reinício do contador |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; sinal de pulso; IO-Link; sinal de frequência; (configuráveis) |
Função elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20; (de escala ajustável) |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Saída de impulso | Medição de vazão |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [ml/min] | 5...5000 |
---|---|
Escala do display [ml/min] | -6000...6000 |
Resolução [ml/min] | 1 |
Ponto de comutação SP [ml/min] | 33...5000 |
Ponto de comutação e retorno rP [ml/min] | 7...4974 |
Ponto inicial do sinal analógico ASP [ml/min] | 0...3993 |
Ponto final do sinal analógico AEP [ml/min] | 1007...5000 |
Sistema de corte para baixa vazão LFC [ml/min] | 5...250 |
Ponto final de frequência FEP [ml/min] | 1005...5000 |
Frequência no ponto final FRP [Hz] | 1...10000 |
Comprimento do pulso [s] | 0,005...2 |
---|---|
Valência de impulso | 0,001...99990000 I |
Alcance de medição [°C] | -20...90 |
---|---|
Escala do display [°C] | -42...112 |
Resolução [°C] | 0,1 |
Ponto de comutação SP [°C] | -19,6...90 |
Ponto de comutação e retorno rP [°C] | -20...89,6 |
Ponto inicial do sinal analógico [°C] | -20...68 |
Ponto final do sinal analógico [°C] | 2...90 |
Em intervalos de [°C] | 0,1 |
Precisão / desvios
Precisão (na área de medição) | ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW) |
---|---|
Repetibilidade | ± 0,2 % MEW |
Precisão [K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) |
---|
Tempos de reação
Retardo de partida [s] | 0...50 |
---|---|
Tempo de resposta [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
Amortecimento do valor de processo dAP [s] | 0...5 |
Tempo de resposta [s] | 15; (Q > 1 l/min, T09) |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; abertura / fechamento; lógica de comutação; Frequencia de saída; saída de corrente/pulso; Tempo de retardo de partida; display que pode ser desligado; Unidade do display |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||
Perfil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Dados do processo analógicos | 3 | ||||
Dados do processo binários | 2 | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 6 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...80 |
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 114 | ||||
Certificado UL |
|
||||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 706,9 |
---|---|
Materiais | 1.4408 (aço inoxidável / 316); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PC; PBT+PC-GF30 |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PEEK; Fibra de carbono PEEK; EPDM; Centellen |
Conexão de processo | G 1/4 DN6 vedação chata |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|
diagrama e curvas
|
|
---|