- Produtos
- Sensores
- Sensores de fluxo / Sensores de vazão
- Sensores de vazão magnético-indutivos
- SM6604
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 2 | ||
---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
||
Conexão de processo | conexão da rosca 1/2" NPT Rosca interna DN15 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | ||
---|---|---|---|
Aplicação | para aplicações industriais | ||
Substâncias | Fluidos líquidos condutivos; água; fluidos à base de água | ||
Informação sobre fluidos |
|
||
Temperatura do fluído [°C] | -10...70 | ||
Resistência à pressão [bar] | 16 | ||
Resistência à pressão [MPa] | 1,6 | ||
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar] | 17,7 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 20...30 DC; (para SELV/PELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 120; (24 V) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 5 |
Principio de medida | magnético-indutivo |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 2 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal analógico |
Quantidade de saídas analógicas | 2 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20; (de escala ajustável) |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
||
---|---|---|---|
Escala do display |
|
||
Resolução |
|
||
Ponto inicial do sinal analógico ASP |
|
||
Ponto final do sinal analógico AEP |
|
||
Em passos de |
|
Alcance de medição [°C] | -20...80 |
---|---|
Resolução [°C] | 0,2 |
Ponto inicial do sinal analógico [°C] | -20...60 |
Ponto final do sinal analógico [°C] | 0...80 |
Em intervalos de [°C] | 0,2 |
Precisão / desvios
Precisão (na área de medição) | ± (2 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Repetibilidade | ± 0,2% MEW |
Precisão [K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
Amortecimento do valor de processo dAP [s] | 0...3 |
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 1 l/min) |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...80 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologação CPA |
|
||||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||||||
MTTF [anos] | 175 | ||||||||||||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 523,15 |
---|---|
Invólucro | Cilíndrico |
Dimensões [mm] | Ø 54 / L = 110 |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PEEK; FKM |
Conexão de processo | conexão da rosca 1/2" NPT Rosca interna DN15 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidade do display | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|
diagrama e curvas
Perda de pressão
|
|
---|