- Produtos
- SM9404
Sensor de vazão magnético-indutivo
SM9404
SMK32XGX50KG/US-100
Sensor de vazão magnético-indutivo
SM9404
SMK32XGX50KG/US-100
- Medição precisa de fluxo, consumo e temperatura de fluido
- Elevada precisão, repetibilidade e dinâmica de medição
- Com duas saídas analógicas precisas
- Display LED de 4 dígitos bem legível
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
||||
Conexão de processo | conexão da rosca Rc 1 1/2 Rosca interna DN40 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | ||
---|---|---|---|
Aplicação | detecção de tubo vazio; para aplicações industriais | ||
Substâncias | Fluidos líquidos condutivos; água; fluidos à base de água | ||
Informação sobre fluidos |
|
||
Temperatura do fluído |
|
||
Resistência à pressão [bar] | 16 | ||
Resistência à pressão [MPa] | 1,6 | ||
Resistência à pressão [psi] | 232 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...32 DC; (para SELV/PELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 150 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 5 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 2 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal analógico |
Quantidade de saídas analógicas | 2 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20; (≤ 22 mA; de escala ajustável) |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Escala do display |
|
||||
Resolução |
|
||||
Ponto inicial do sinal analógico ASP |
|
||||
Ponto final do sinal analógico AEP |
|
||||
Sistema de corte para baixa vazão LFC |
|
||||
Em passos de |
|
||||
Dinâmica de medição | 1:60 |
Alcance de medição |
|
||
---|---|---|---|
Escala do display |
|
||
Resolução |
|
||
Ponto inicial do sinal analógico |
|
||
Ponto final do sinal analógico |
|
||
Em intervalos de |
|
Precisão / desvios
Precisão (na área de medição) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Repetibilidade | ± 0,2% MEW |
Derivação de temperatura | ± 0,0333 °C / K; ± 0,0599 °F / K |
---|---|
Precisão [K] | ± 1 (25 °C; Q > 15 l/min) / ± 1 (77 °F; Q > 4 gpm) |
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 0,35; (dAP = 0) |
---|---|
Amortecimento do valor de processo dAP [s] | 0...5 |
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 15 l/min) / T09 = 3 (Q > 4 gpm) |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | display que pode ser desligado; Unidade do display; detecção de tubo vazio |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente |
|
||
---|---|---|---|
Temperatura de armazenamento |
|
||
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologação CPA |
|
||||||||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||||||||||
MTTF [anos] | 85 | ||||||||||||||||
Certificado UL |
|
||||||||||||||||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 2741,5 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); PEEK; FKM |
Conexão de processo | conexão da rosca Rc 1 1/2 Rosca interna DN40 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidade do display | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|
diagrama e curvas
Perda de pressão
|
|
---|