- Produtos
- Sensores
- Sensores de fluxo / Sensores de vazão
- Sensores de vazão magnético-indutivos
- SMF720
Sensor de vazão magnético-indutivo
SMF720
SMGX0KGFFRKG/USD
Sensor de vazão magnético-indutivo
SMF720
SMGX0KGFFRKG/USD
- Sensor de vazão magnético-indutivo (série SMF) para a indústria alimentícia e de bebidas
- Variáveis de medição: vazão, volume total, temperatura, condutividade e detecção de líquidos
- Fácil entrada em operação graças ao menu baseado em aplicativo, instalação guiada e botões higiênicos
- Redução do cabeamento através da combinação da tensão de alimentação e dos sinais de saída através de uma conexão M12
- O design do invólucro aumenta a resistência a impactos e vibrações
- Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
Características do produto
Alcance de medição |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Conexão de processo | flange de dispositivo específico da ifm |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | ||
---|---|---|---|
Aplicação | Indústria alimentícia e de bebidas | ||
Substâncias | Fluidos líquidos condutivos; água; fluidos à base de água | ||
Informação sobre fluidos |
|
||
Temperatura do fluído [°C] | -20...150 | ||
Min. Berstdruck |
|
||
Resistência à pressão |
|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...32 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 250; (24V) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | < 5 |
Principio de medida | magnético-indutivo |
Entradas/saídas
Quantidade total de entradas e saídas | 2 |
---|
Entradas
Entradas |
|
---|
Saídas
Saídas totais | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sinal de saída |
|
||||
Função elétrica | PNP/NPN | ||||
Saída de impulso | Medição de vazão | ||||
Proteção contra curto-circuitos | sim | ||||
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso | ||||
Proteção contra sobrecarga | sim |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
---|---|
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Resolução da saída analógica | 0.38 µA |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 0...10000 |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Escala do display |
|
||||
Resolução |
|
||||
Aviso sobre a configuração de fábrica |
|
||||
Ponto inicial do sinal analógico ASP |
|
||||
Ponto final do sinal analógico AEP |
|
||||
Sistema de corte para baixa vazão LFC |
|
||||
Comprimento do pulso [s] | 0,002...2 | ||||
Valência de impulso | 0,009...99990000 I |
Alcance de medição [°C] | -20...150 |
---|---|
Escala do display [°C] | -20...150 |
Resolução [°C] | 0,01 |
Ponto inicial do sinal analógico [°C] | -20...116 |
Ponto final do sinal analógico [°C] | 14...150 |
Alcance de medição [µS/cm] | 100...100000 |
---|---|
Escala do display [µS/cm] | 0...100000 |
Resolução [µS/cm] | 1 |
Ponto inicial do sinal analógico [µS/cm] | 0...80000 |
Ponto final do sinal analógico [µS/cm] | 20000...100000 |
Precisão / desvios
Precisão (na área de medição) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Repetibilidade | 0,1% MW |
Precisão [K] | ± 1 |
---|---|
Repetibilidade [K] | ± 0,5 |
Precisão (na área de medição) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Repetibilidade | ± 5% MW |
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | < 0,3 |
---|---|
Amortecimento do valor de processo dAP [s] | 0...5 |
Tempo de resposta [s] | < 3; (velocidade do fluxo: ≥ 0,5m/s) |
---|
Tempo de resposta [s] | < 2 |
---|
Software / programação
Funções de diagnóstico | detecção do sentido de fluxo; detecção de líquido |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||
Revisão IO-Link | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
Perfil |
|
||||||||||||||
Modo SIO | sim | ||||||||||||||
Classe de master port exigida | A | ||||||||||||||
Dados do processo analógicos | 6 | ||||||||||||||
Dados do processo binários | 8 | ||||||||||||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 1,9 | ||||||||||||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
|
||||||||||||||
Funções IO-Link (acíclico) | detecção do sentido de fluxo; totalizador; Speicher; Contador de horas de operação; temperatura interna; função de simulação | ||||||||||||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...65 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -20...80 |
Proteção | IP 67; IP 69 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||
Resistência à vibrações |
|
||
MTTF [anos] | 81 | ||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 8758,5 |
---|---|
Comprimento do tubo de entrada | 5 x DN |
Tubos de saída | 2 x DN |
Materiais | invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Flange: 1.4301 (aço inoxidável / 304); suporte para eletrônica: 1.4301 (aço inoxidável / 304); eletrônica: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Display: polissulfano; Display-vedação: FKM; LED em anel: PP |
Materiais em contato com o fluído | Secção do tubo: PFA; eletrodos: 1.4435 (aço inoxidável / 316L) |
Dimensão nominal | DN100 (4“) |
Conexão de processo | flange de dispositivo específico da ifm |
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias | ≤ 0,4 μm |
Displays / elementos de operação
Ajuste de fábrica | m³/h; °C; μS/cm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display |
|
||||||||
Unidade do display | l/min; l/h; hl/min; hl/h; m³/min; m³/h; m/s; °C; μS/cm; S/m; ms/cm | ||||||||
Lingua | Alemão; Inglês; Espanhol; Francês; Italiano; Japonês; Coreano; Português; Chinês | ||||||||
Elementos operacionais |
|
Observações
Observações |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|