Monitor de controle para sensores de fluxo
SR0151
VS3000/24VDC
Monitor de controle para sensores de fluxo
SR0151
VS3000/24VDC
- Para a conexão de sensores de fluxo
- Monitoramento integrado do fluxo, da temperatura e dos cabos
- Saídas de comutação configuráveis para monitoramento de fluxo e temperatura
- Indicação de barra LED multicolor bem legível
- Emissão de sinais através de contatos de relé secos
Área de aplicação
Aplicação | Controle de fluxo; controle de temperatura; controlador de ruptura do cabo |
---|
Dados elétricos
Tolerância da tensão de operação [%] | -20...10 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 24 DC |
Consumo de corrente [mA] | 90 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Retardo de prontidão [s] | 10...80; (ajustável (resistores de valor fixo terminais 22-23)) |
Quantidade de canais | 1 |
Saídas
Comportamento em caso de falhas | na subtensão, são desativados todos os relés; o LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY" acende |
---|---|
Função elétrica | relé |
Poder de corte | 4 A (250 V AC / 30 V DC) |
Função de comutação do monitoramento do fluxo | relé energizado quando houver vazão presente e durante o tempo de retardo da alimentação |
Função de comutação do monitoramento da temperatura | relé energizado quando a temperatura for excedida |
Função de comutação do monitoramento dos cabos | relé não energizado em caso de rompimento do fio ou curto-circuito |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | < 3 |
---|
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação | com potenciômetro |
---|---|
Seleção de líquidos / gases | pontes de fio; estado de fornecimento: monitoramento de substâncias líquidas.; para o monitoramento de substâncias gasosas: Fazer a conexão em ponte dos terminais 23 / 24. |
Ajuste do ponto de comutação | com potenciômetro |
Alcance de temperatura [°C] | 40...120 |
Ponto de comutação de repetibilidade / valor medido [K] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Proteção | IP 20 |
Certificações / testes
MTTF [anos] | 263 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 234,5 |
---|---|
Invólucro | Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN |
Dimensões [mm] | 100 x 25 x 103,5 |
Materiais | PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Conexão elétrica
Proteção necessária | fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 5 A; rápido |
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | conector Combicon: |
---|