Monitor de controle para sensores de fluxo
SR2301
VS2000/ 24VDC/EXI/1G
Monitor de controle para sensores de fluxo
SR2301
VS2000/ 24VDC/EXI/1G
- Para aplicações em áreas potencialmente explosivas
- Monitoramento integrado do fluxo e dos cabos
- Ajuste intuitivo do ponto de comutação e do meio
- Para conexão de sensores de fluxo na versão de segurança intrínseca
- Indicação de barra LED multicolor bem legível
Área de aplicação
Aplicação | Controle de fluxo; controlador de ruptura do cabo |
---|
Dados elétricos
Tolerância da tensão de operação [%] | -10...10 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 24 DC |
Consumo de corrente [mA] | 125 |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Retardo de prontidão [s] | 30 |
Quantidade de canais | 1 |
Saídas
Função elétrica | relé |
---|---|
Poder de corte | 4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) |
Função de comutação do monitoramento do fluxo | relé é energizado quando o fluxo estiver presente |
Função de comutação do monitoramento dos cabos | em caso de ruptura, o relé é desenergizado |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação | com potenciômetro |
---|---|
Seleção de líquidos / gases | comutador |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Proteção | IP 40 |
Grau de proteção dos terminais | IP 20 |
Certificações / testes
Aprovação | PTB 01 ATEX 2075; IECEx PTB 07.0004 |
---|---|
Identificação dos aparelhos ATEX |
|
MTTF [anos] | 231 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 352,5 |
---|---|
Invólucro | Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN |
Dimensões [mm] | 78 x 45 x 120 |
Materiais | plástico |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Conexão elétrica
Proteção necessária | fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 5 A; rápido; Posicionar o disjuntor ao lado externo da área de risco a explosão. |
---|
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | terminais: 15 x ...2,5 mm² |
---|
Outros dados
Valores máximos para circuito de comando
em proteção de segurança intrínseca | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Tensão [V] | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
Corrente [mA] | 84 | 84 | 84 | 84 |
força [mW] | 680 | 680 | 680 | 680 |
Indutância externa [mH] | 1 | 1 | 1 | 1 |
Capacitância externa [µF] | 0,205 | 1,7 | 0,205 | 1,7 |