• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Monitoramento de condição
  3. Medidores de vazão de água
  4. Sensores de caudal por ultrasons
  5. SU7021

Sensor ultra-som de vazão

SU7021

SUR34XXBFRKG/US

Sensor ultra-som de vazão

SU7021

SUR34XXBFRKG/US

  • Medição precisa da vazão de água ultrapura e água
  • O tubo de medição robusto de aço-inox e sem componentes oferece alta resistência a fluidos e vedação permanente
  • O processo de medição de alta precisão em linha elimina qualquer influência relacionada à variação da espessura da parede e dos materiais dos tubos
  • O LED de estados operacional sinaliza o estado do sensor e permite tirar conclusões sobre a qualidade do processo
  • Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
  • acs
  • ce
  • reg31
  • cul
  • iolink
  • ktw
Características do produto
Alcance de medição
0,5...75 l/min 0,03...4,5 m³/h 8...1189 gph 0,13...19,81 gpm
Conexão de processo G 3/4 DN20 rosca externa
Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro
Substâncias água purificada; água; fluidos à base de água
Informação sobre fluidos
fluidos à base de água: para fluidos com >10% de aditivos, é oferecida somente a repetibilidade
Temperatura do fluído
-20...100 °C -4...212 °F
Min. Berstdruck
150 bar 15 MPa
Resistência à pressão
100 bar 10 MPa
Resistência contra vácuo [mbar] -1000
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 18...32 DC; (para SELV/PELV)
Consumo de corrente [mA] < 75
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Retardo de prontidão [s] 5
Principio de medida ultrassom
Entradas
Entradas reinício do contador
Saídas
Saídas totais 2
Sinal de saída sinal de comutação; sinal de pulso; sinal analógico; IO-Link; sinal de frequência; Sinal de diagnóstico; sinal de comutação do totalizador
Função elétrica PNP/NPN
Saída abertura / fechamento; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 100
Frequência de comutação DC [Hz] 0...10000
Corrente da saída analógica [mA] 4...20
Carga máx. [Ω] 500
Saída de impulso Medição de vazão
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição
0,5...75 l/min 0,03...4,5 m³/h 8...1189 gph 0,13...19,81 gpm
Escala do display
-90...90 l/min -5,4...5,4 m³/h -1427...1427 gph -23,78...23,78 gpm
Resolução
0,1 l/min 0,002 m³/h 1 gph 0,01 gpm
Ponto de comutação SP
0,9...75 l/min 0,055...4,5 m³/h 15...1189 gph 0,24...19,81 gpm
Ponto de comutação e retorno rP
0,5...74,6 l/min 0,032...4,477 m³/h 9...1183 gph 0,14...19,71 gpm
Ponto inicial do sinal analógico ASP
-75...60 l/min -4,5...3,6 m³/h -1189...951 gph -19,81...15,85 gpm
Ponto final do sinal analógico AEP
-60...75 l/min -3,6...4,5 m³/h -951...1189 gph -15,78...19,81 gpm
Sistema de corte para baixa vazão LFC
0,5...3,2 l/min 0,03...0,195 m³/h 8...59 gph 0,13...0,99 gpm
Ponto final de frequência FEP
15...75 l/min 0,903...4,5 m³/h 238...1189 gph 3,97...19,81 gpm
Frequência no ponto final FRP [Hz] 1...10000
Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico
Comprimento do pulso [s] 0,002...2
Valência de impulso 0,02...99990000 l; 0,005...26414563,515 gal
Controle de temperatura
Alcance de medição
-20...100 °C -4...212 °F
Escala do display
-44...124 °C -47,2...255,2 °F
Resolução
0,1 °C 0,1 °F
Ponto de comutação SP
-19,6...100 °C -3,2...212 °F
Ponto de comutação e retorno rP
-20...99,6 °C -4...211,2 °F
Ponto inicial do sinal analógico
-20...76 °C -4...168,8 °F
Ponto final do sinal analógico
4...100 °C 39,2...212 °F
Ponto inicial de frequência FSP
-20...76 °C 4...168,8 °F
Ponto final de frequência FEP
4...100 °C 4...168,8 °F
Frequência no ponto final FRP [Hz] 1...10000
Precisão / desvios
Controle de fluxo
Precisão (na área de medição) ± (2,0 % MW + 0,5 % MEW)
Repetibilidade ± 0,2 % MEW
Controle de temperatura
Precisão [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K] 0,2
Tempos de reação
Controle de fluxo
Tempo de resposta [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Amortecimento do valor de processo dAP [s] 0...5
Controle de temperatura
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] 5,7 / 86
Software / programação
Funções de diagnóstico detecção do sentido de fluxo; qualidade do sinal
Interfaces
Interface de comunicação IO-Link
Tipo de transferência COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link 1.1.3
SDCI-Padrão IEC 61131-9: 2013-07
Perfil Identification and Diagnosis (0x4000)
Classe de master port exigida A
Dados do processo analógicos 3
Dados do processo binários 2
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] 9,6
Dados do processo IO-Link (cíclico)
Função Comprimento do bit
totalizador 32
Controle de fluxo 32
controle de temperatura 32
status 4
Saída 1 1
Saída 2 1
DeviceIDs suportados
Modo de operação DeviceID
default 1636
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -20...60
Temperatura de armazenamento [°C] -25...80
Proteção IP 67
Certificações / testes
EMC
DIN 61326-1:2021
Resistência a choques
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Resistência à vibrações
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [anos] 160
Certificado UL
Número de aprovação UL I034
Diretiva de equipamentos sob pressão pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda
Dados mecânicos
Peso [g] 494,4
Tipo de montagem Comprimento do tubo de entrada 5xDN; Tubos de saída 1xDN
Materiais invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Display: PFA; vedação Display: FKM; conector: POKAN
Materiais em contato com o fluído Secção do tubo: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Vedação da conexão do processo: Centellen Junta
Conexão de processo G 3/4 DN20 rosca externa
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias 1,25 µm
Displays / elementos de operação
Display
display colorido 1,44", 128 x 128 pixels
função de comutação 2 x LED, amarelo
diagnóstico 1 x LED, tricolor
Acessórios
Material incluído
Junta 2, Centellen
folha de instruções
Observações
Observações
MW = valor de medição
MEW = Valor final da faixa de medição
o sinal de pulso e do totalizador só estão disponíveis para uma das duas saídas
as especificações de precisão são cumpridas para cobrir a área de aplicação completa
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado
diagrama e curvas
Informação sobre perda de pressão
redução (derating) da temperatura ambiente
1 Temperatura ambiente
2 Temperatura do fluído