- Produtos
- Monitoramento de condição
- Medidores de vazão de água
- Sensores de caudal por ultrasons
- SU7030
Sensor ultra-som de vazão
SU7030
SUR34XFBFRKG/US
Sensor ultra-som de vazão
SU7030
SUR34XFBFRKG/US
- Medição precisa da vazão de água ultrapura, água, óleos e soluções de glicol
- O tubo de medição robusto de aço-inox e sem componentes oferece alta resistência a fluidos e vedação permanente
- O processo de medição de alta precisão em linha elimina qualquer influência relacionada à variação da espessura da parede e dos materiais dos tubos
- O LED de estados operacional sinaliza o estado do sensor e permite tirar conclusões sobre a qualidade do processo
Características do produto
Alcance de medição |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Conexão de processo | G 3/4 DN20 rosca externa |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | |||
---|---|---|---|---|
Substâncias | água purificada; água; fluidos à base de água; soluções de glicol; óleos; Refrigerantes lubrificantes | |||
Informação sobre fluidos |
|
|||
Temperatura do fluído [°C] | -20...100 | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Resistência à pressão |
|
|||
Resistência contra vácuo [mbar] | -1000 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...32 DC; (para SELV/PELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 75 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 5 |
Principio de medida | ultrassom |
Entradas
Entradas | reinício do contador |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal de pulso; sinal analógico; IO-Link; sinal de frequência; Sinal de diagnóstico; sinal de comutação do totalizador |
Função elétrica | PNP/NPN |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 0...10000 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Saída de impulso | Medição de vazão |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Escala do display |
|
||||
Resolução |
|
||||
Ponto de comutação SP |
|
||||
Ponto de comutação e retorno rP |
|
||||
Ponto inicial do sinal analógico ASP |
|
||||
Ponto final do sinal analógico AEP |
|
||||
Sistema de corte para baixa vazão LFC |
|
||||
Ponto final de frequência FEP |
|
||||
Frequência no ponto final FRP [Hz] | 1...10000 |
Comprimento do pulso [s] | 0,002...2 |
---|---|
Valência de impulso | 0,02...99990000 l |
Alcance de medição [°C] | -20...100 |
---|---|
Escala do display [°C] | -44...124 |
Resolução [°C] | 0,1 |
Ponto de comutação SP [°C] | -19,6...100 |
Ponto de comutação e retorno rP [°C] | -20...99,6 |
Ponto inicial do sinal analógico [°C] | -20...76 |
Ponto final do sinal analógico [°C] | 4...100 |
Ponto inicial de frequência FSP [°C] | -20...76 |
Ponto final de frequência FEP [°C] | 4...100 |
Frequência no ponto final FRP [Hz] | 1...10000 |
Precisão / desvios
Precisão (na área de medição) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repetibilidade | ± 0,2 % MEW |
Precisão [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
Coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K] | 0,2 |
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
---|---|
Amortecimento do valor de processo dAP [s] | 0...5 |
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] | 5,7 / 86 |
---|
Software / programação
Funções de diagnóstico | detecção do sentido de fluxo; qualidade do sinal |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
Revisão IO-Link | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
Perfil |
|
||||||||||||||
Classe de master port exigida | A | ||||||||||||||
Dados do processo analógicos | 3 | ||||||||||||||
Dados do processo binários | 2 | ||||||||||||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 9,6 | ||||||||||||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
|
||||||||||||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...80 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||
Resistência à vibrações |
|
||
MTTF [anos] | 160 | ||
Certificado UL |
|
||
Diretiva de equipamentos sob pressão | pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 492,8 |
---|---|
Tipo de montagem | Comprimento do tubo de entrada 5xDN; Tubos de saída 1xDN |
Materiais | invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Display: PFA; vedação Display: FKM; conector: POKAN |
Materiais em contato com o fluído | Secção do tubo: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Vedação da conexão do processo: Centellen Junta |
Conexão de processo | G 3/4 DN20 rosca externa |
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias | 1,25 µm |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidade do display | l/min; l/h; m³/h; m/s |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Observações |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|
diagrama e curvas
Informação sobre perda de pressão
|
|
---|
redução (derating) da temperatura ambiente
|
|
---|