Sensor ultra-som de vazão
SU9000
SUR54HGBFRKG/W/US-100-IPF
Sensor ultra-som de vazão
SU9000
SUR54HGBFRKG/W/US-100-IPF
- Medição precisa de fluxo, consumo e temperatura de fluido
- Adequado para água, óleos e soluções de glicol
- Para a instalação em tubulações
- Com saída de comutação, analógica e de impulso
- Display LED de 4 dígitos bem legível
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
||
Conexão de processo | conexão da rosca G 1 1/4 vedação chata |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | ||
---|---|---|---|
Aplicação | função de totalizador; para aplicações industriais | ||
Montagem | conexão à tubulação através de adaptador | ||
Substâncias | água; soluções de glicol; Refrigerantes lubrificantes; óleos | ||
Informação sobre fluidos |
|
||
Temperatura do fluído [°C] | -10...80 | ||
Resistência à pressão |
|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 19...30 DC; (para SELV/PELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 100 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 10 |
Principio de medida | ultrassom |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Entradas
Entradas | reinício do contador |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; sinal de pulso; (configuráveis) |
Função elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250; (por saída) |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20; (de escala ajustável) |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Tensão da saída analógica [V] | 0...10; (de escala ajustável) |
Min. resistência de carga [Ω] | 2000 |
Saída de impulso | Medição de vazão |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
||
---|---|---|---|
Escala do display |
|
||
Resolução |
|
||
Ponto de comutação SP |
|
||
Ponto de comutação e retorno rP |
|
||
Ponto inicial do sinal analógico ASP |
|
||
Ponto final do sinal analógico AEP |
|
||
Quantidade máx. de fluxo |
|
||
Em passos de |
|
Valência de impulso | 0,1 l...100000 m³ |
---|---|
Comprimento do pulso [s] | 0,0125...2 |
Alcance de medição [°C] | -10...80 |
---|---|
Resolução [°C] | 0,2 |
Ponto de comutação SP [°C] | -9,8...80 |
Ponto de comutação e retorno rP [°C] | -10...79,8 |
Ponto inicial do sinal analógico [°C] | -10...62 |
Ponto final do sinal analógico [°C] | 8...80 |
Em intervalos de [°C] | 0,2 |
Precisão / desvios
Precisão (na área de medição) | água: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); glicol (35 %), óleo (viscosidade 68 mm²/s a 40 °C): < ± (8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Repetibilidade | 1 l/min; 60 l/h; 0,06 m³ /h |
Precisão [K] | ± 3 (Q > 20 l/min) |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 0,25; (dAP = 0) |
---|---|
Tempo de retardo programável dS, dr [s] | 0...50 |
Amortecimento do valor de processo dAP [s] | 0...1 |
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] | T09 = 30 (Q > 20 l/min); (água) |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | Controle de fluxo; contador de quantidade; Contadores pré-programáveis; controle de temperatura |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...80 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologação CPA |
|
||||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||||||
MTTF [anos] | 185 | ||||||||||||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 1906,5 |
---|---|
Materiais | invólucro: AlMgSi0,5 anodizado; vedação: FKM; PA 6.6; folha de cobertura: PA |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM; PPS; Centellen 200 |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1 1/4 vedação chata |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
|
---|---|---|
Acessório opcional |
|
Observações
Observações |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: latão, revestido em Optalloy; Contatos: dourado |
---|
diagrama e curvas
Perda de pressão
|
|
---|