• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. SV0529

Sensor de vazão Vortex com display

SV0529

SVN34XXXIRKG/US

Sensor de vazão Vortex com display

SV0529

SVN34XXXIRKG/US

  • Detecção confiável do fluxo e da temperatura de fluido
  • Com saída de comutação ou frequência e IO-Link
  • Ótimo alinhamento devido à capacidade rotativa do display
  • Display a cores de fácil leitura com exibição alternada em vermelho e verde
  • Adequado para água, água deionizada e água de refrigeração
  • Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas digitais: 2
Alcance de medição
5...100 l/min 0,3...6 m³/h
Conexão de processo conexão da rosca 3/4" NPT DN20
Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro
Aplicação para aplicações industriais
Substâncias água
Temperatura do fluído [°C] -10...90
Resistência à pressão [bar] 12
Resistência à pressão [MPa] 1,2
Aviso da resistência à pressão
até 40 °C
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar] 4,3
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 18...30 DC
Consumo de corrente [mA] < 30
Resistência de isolamento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Retardo de prontidão [s] < 3
Principio de medida Vortex
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas digitais: 2
Saídas
Saídas totais 2
Sinal de saída sinal de comutação; sinal de frequência; IO-Link; (configuráveis)
Função elétrica PNP/NPN
Quantidade de saídas digitais 2
Saída abertura / fechamento; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 100
Proteção contra curto-circuitos sim
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição
5...100 l/min 0,3...6 m³/h
Escala do display
0...120 l/min 0...7,2 m³/h
Resolução
0,5 l/min 0,02 m³/h
Ponto de comutação SP
6...100 l/min 0,36...6 m³/h
Ponto de comutação e retorno rP
5...99 l/min 0,3...5,94 m³/h
Ponto final de frequência FEP
20...100 l/min 1,2...6 m³/h
Em passos de
0,5 l/min 0,02 m³/h
Frequência no ponto final FRP [Hz] 100...1000
Dinâmica de medição 1:20
Controle de temperatura
Alcance de medição [°C] -10...90
Escala do display [°C] -30...110
Resolução [°C] 0,5
Ponto de comutação SP [°C] -9...90
Ponto de comutação e retorno rP [°C] -10...89
Em intervalos de [°C] 0,5
Ponto inicial de frequência FSP [°C] -10...70
Ponto final de frequência FEP [°C] 10...90
Frequência no ponto final FRP [Hz] 100...1000
Precisão / desvios
Controle de fluxo
Precisão (na área de medição) ± 2 % MEW
Repetibilidade ± 0,5 % MEW
Controle de temperatura
Precisão [K] ± 1
Tempos de reação
Controle de fluxo
Tempo de resposta [s] 1; (dAP = 0)
Amortecimento do valor de processo dAP [s] 0...5
Controle de temperatura
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] T09 = 6
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros histerese / janela; abertura / fechamento; lógica de comutação; Frequencia de saída; atraso de comutação/desligamento; Amortecimento; Unidade do display
Interfaces
Interface de comunicação IO-Link
Tipo de transferência COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link 1.1
SDCI-Padrão IEC 61131-9
Perfil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Modo SIO sim
Classe de master port exigida A
Dados do processo analógicos 2
Dados do processo binários 2
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] 3
DeviceIDs suportados
Modo de operação DeviceID
default 492
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] 0...60
Aviso sobre a temperatura do ambiente
temperatura da substância < 80 °C
temperatura da substância < 90 °C: 0...50 °C
Temperatura de armazenamento [°C] -20...80
Proteção IP 65; IP 67
Certificações / testes
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Homologação CPA
Número do modelo 001VO
Classe de precisão -
falha máxima permitida ± 2 % FS
Q (min) 0,36 m³/h
Q (t) 1,2 m³/h
Q (max) 6 m³/h
Resistência a choques
DIN EN 60068-2-27 5 g (11 ms)
Resistência à vibrações
DIN EN 60068-2-6 com água / 10...50 Hz 1 mm
com água / 50...2000 Hz 2 g
Diretiva de equipamentos sob pressão Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda
Dados mecânicos
Peso [g] 519,3
Materiais 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U
Materiais em contato com o fluído 1.4404 (aço inoxidável / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM
Máx. torque de aperto [Nm] 30
Conexão de processo conexão da rosca 3/4" NPT DN20
Observações
Observações
MW = valor de medição
MEW = Valor final da faixa de medição
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado
diagrama e curvas
Perda de pressão
dP Perda de pressão
Q vazão volumétrica
resistência à pressão (bar)