Sensor de vazão Vortex com display
SV4204
SVR12XXX50KG/US-100
Sensor de vazão Vortex com display
SV4204
SVR12XXX50KG/US-100
- Detecção confiável do fluxo e da temperatura de fluido
- Saída analógica linearizada precisa
- Ótimo alinhamento devido à capacidade rotativa do display
- Display a cores de fácil leitura com exibição alternada em vermelho e verde
- Adequado para água, água deionizada e água de refrigeração
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 2 | ||
---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
||
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/2 DN8 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | |
---|---|---|
Aplicação | para aplicações industriais | |
Substâncias | água; soluções de glicol; Refrigerantes lubrificantes | |
Temperatura do fluído [°C] | -10...90 | |
Resistência à pressão [bar] | 12 | |
Resistência à pressão [MPa] | 1,2 | |
Aviso da resistência à pressão |
|
|
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar] | 3,9 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 30 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | < 3 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 2 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal analógico |
Quantidade de saídas analógicas | 2 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
||
---|---|---|---|
Escala do display |
|
||
Resolução |
|
||
Ponto inicial do sinal analógico ASP |
|
||
Ponto final do sinal analógico AEP |
|
||
Em passos de |
|
||
Dinâmica de medição | 1:20 |
Alcance de medição [°C] | -10...90 |
---|---|
Escala do display [°C] | -30...110 |
Resolução [°C] | 0,5 |
Ponto inicial do sinal analógico [°C] | -10...70 |
Ponto final do sinal analógico [°C] | 10...90 |
Em intervalos de [°C] | 0,5 |
Precisão / desvios
Precisão (na área de medição) | ± 2 % MEW; (água) |
---|---|
Repetibilidade | ± 0,5 % MEW |
Precisão [K] | ± 1 |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 1; (dAP = 0) |
---|---|
Amortecimento do valor de processo dAP [s] | 0...5 |
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] | T09 = 6 |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | Amortecimento da saída analógica dAA; Unidade do display |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
||
Temperatura de armazenamento [°C] | -20...80 | ||
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologação CPA |
|
||||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||||||
MTTF [anos] | 342 | ||||||||||||
Certificado UL |
|
||||||||||||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 439,5 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM |
Máx. torque de aperto [Nm] | 30 |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/2 DN8 |
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|
diagrama e curvas
Perda de pressão
|
|
---|
resistência à pressão (bar)
|
|
---|