• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores de fluxo / Sensores de vazão
  4. Sensores de vazão Vortex
  5. SV5051

Sensor de fluxo Vortex

SV5051

SVR34XGXD0KG/US

Sensor de fluxo Vortex

SV5051

SVR34XGXD0KG/US

  • Detecção confiável do fluxo e da temperatura de fluido
  • Saída analógica linearizada precisa
  • Apropriado para água ultrapura, água e fluidos à base de água
  • Durável e robusto graças ao plástico resistente à hidrólise
  • Alta precisão do monitoramento de fluxo e temperatura
  • ce
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas analógicas: 1
Alcance de medição
1,8...32 l/min 0,265...4,716 m/s
Conexão de processo conexão da rosca G 3/4 DN10
Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro
Elemento de medição 1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe B)
Aplicação para aplicações industriais
Montagem conexão à tubulação através de adaptador
Substâncias água purificada; água
Temperatura do fluído [°C] 0...125
Min. Berstdruck
15 bar 1,5 MPa
Aviso da pressão mín. de ruptura
125 °C
Resistência à pressão
16 bar 1,6 MPa
Aviso da resistência à pressão
≤ 90 °C
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 8...33 DC
Consumo de corrente [mA] < 5
Resistência de isolamento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de proteção III
Retardo de prontidão [s] < 2
Principio de medida Vortex
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas analógicas: 1
Saídas
Saídas totais 1
Sinal de saída sinal analógico
Quantidade de saídas analógicas 1
Corrente da saída analógica [mA] 4...20; (Q [l/min] = 2,0 x (I - 4 mA))
Carga máx. [Ω] < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição
1,8...32 l/min 0,265...4,716 m/s
Controle de temperatura
Sonda de temperatura de autoaquecimento 1 K/mW
Alcance de medição [°C] 0...125
Precisão / desvios
Controle de fluxo
Precisão (na área de medição) Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (água)
Repetibilidade 0,2; (% do valor final)
Controle de temperatura
Precisão [K] ± 0,3 ± 0,005 x T
Tempos de reação
Controle de fluxo
Tempo de resposta [s] 0,34; (T09)
Controle de temperatura
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] < 10 / < 30
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -15...85
Aviso sobre a temperatura do ambiente
Temperatura do fluído > 0 °C: -40...85
Temperatura de armazenamento [°C] -40...85
Proteção IP 65
Cavitação P(absoluto) saída / P(diferença) > 5,5 para evitar cavitação
Certificações / testes
EMC
EN IEC 61326-1:2021
Resistência a choques
DIN EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
Resistência à vibrações
DIN EN 60068-2-6 com água / 10...61 Hz 1 mm
com água / 61...2000 Hz 2 g
MTTF [anos] 395,9
Diretiva de equipamentos sob pressão Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda
Dados mecânicos
Peso [g] 82,35
Materiais Invólucro: PPS 40% fibras de vidro; eletrônica: PC 10% fibras de vidro
Materiais em contato com o fluído Sensor: PPSU; Secção do tubo: PPS 40% fibras de vidro; vedação: FKM
Máx. torque de aperto [Nm] 12
Conexão de processo conexão da rosca G 3/4 DN10
Observações
Observações
MW = valor de medição
MEW = Valor final da faixa de medição
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado
diagrama e curvas
curva de resistência à compressão
P [bar] = pressão
T [°C] = temperatura
1 = permanente
Perda de pressão
dP [mbar] = Perda de pressão
Q [l/min] = vazão volumétrica