Características do produto
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas analógicas: 1 |
Alcance de medição |
1,8...32 l/min |
0,265...4,716 m/s |
|
Conexão de processo |
conexão da rosca G 3/4 DN10 |
Área de aplicação
Característica especial |
Contatos banhados a ouro |
Elemento de medição |
1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe B) |
Aplicação |
para aplicações industriais |
Montagem |
conexão à tubulação através de adaptador |
Substâncias |
água purificada; água |
Temperatura do fluído [°C] |
0...125 |
Min. Berstdruck |
|
Aviso da pressão mín. de ruptura |
|
Resistência à pressão |
|
Aviso da resistência à pressão |
|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
8...33 DC |
Consumo de corrente [mA] |
< 5 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Classe de proteção |
III |
Retardo de prontidão [s] |
< 2 |
Principio de medida |
Vortex |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas analógicas: 1 |
Saídas
Saídas totais |
1 |
Sinal de saída |
sinal analógico |
Quantidade de saídas analógicas |
1 |
Corrente da saída analógica [mA] |
4...20; (Q [l/min] = 2,0 x (I - 4 mA)) |
Carga máx. [Ω] |
< (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
1,8...32 l/min |
0,265...4,716 m/s |
|
Controle de temperatura
Sonda de temperatura de autoaquecimento |
1 K/mW |
Alcance de medição [°C] |
0...125 |
Precisão / desvios
Controle de fluxo
Precisão (na área de medição) |
Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (água) |
Repetibilidade |
0,2; (% do valor final) |
Controle de temperatura
Precisão [K] |
± 0,3 ± 0,005 x T |
Tempos de reação
Controle de fluxo
Tempo de resposta [s] |
0,34; (T09) |
Controle de temperatura
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] |
< 10 / < 30 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-15...85 |
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
Temperatura do fluído > 0 °C: -40...85 |
|
Temperatura de armazenamento [°C] |
-40...85 |
Proteção |
IP 65 |
Cavitação |
P(absoluto) saída / P(diferença) > 5,5 para evitar cavitação |
Certificações / testes
EMC |
|
Resistência a choques |
DIN EN 60068-2-27 |
30 g (11 ms) |
|
Resistência à vibrações |
DIN EN 60068-2-6 |
com água / 10...61 Hz 1 mm |
|
com água / 61...2000 Hz 2 g |
|
MTTF [anos] |
395,9 |
Diretiva de equipamentos sob pressão |
Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] |
82,05 |
Materiais |
Invólucro: PPS 40% fibras de vidro; eletrônica: PC 10% fibras de vidro |
Materiais em contato com o fluído |
Sensor: PPSU; Secção do tubo: PPS 40% fibras de vidro; vedação: EPDM |
Máx. torque de aperto [Nm] |
12 |
Conexão de processo |
conexão da rosca G 3/4 DN10 |
Observações
Observações |
MW = valor de medição |
MEW = Valor final da faixa de medição |
|
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
diagrama e curvas
|
P
|
[bar] = pressão |
T
|
[°C] = temperatura |
1
|
= permanente |
|
|
dP
|
[mbar] = Perda de pressão |
Q
|
[l/min] = vazão volumétrica |
|