Sensor de fluxo Vortex
SV7051
SVR11XGXD0KG/US
Sensor de fluxo Vortex
SV7051
SVR11XGXD0KG/US
- Detecção confiável do fluxo e da temperatura de fluido
- Saída analógica linearizada precisa
- Apropriado para água ultrapura, água e fluidos à base de água
- Durável e robusto graças ao plástico resistente à hidrólise
- Alta precisão do monitoramento de fluxo e temperatura
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
||
Conexão de processo | conexão da rosca G 1 DN20 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | ||
---|---|---|---|
Elemento de medição | 1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe B) | ||
Aplicação | para aplicações industriais | ||
Montagem | conexão à tubulação através de adaptador | ||
Substâncias | água purificada; água | ||
Temperatura do fluído [°C] | 0...125 | ||
Min. Berstdruck |
|
||
Aviso da pressão mín. de ruptura |
|
||
Resistência à pressão |
|
||
Aviso da resistência à pressão |
|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 8...33 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 5 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Retardo de prontidão [s] | < 2 |
Principio de medida | Vortex |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal analógico |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20; (Q [l/min] = 5,313 x (I - 4 mA)) |
Carga máx. [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
---|
Sonda de temperatura de autoaquecimento | 1 K/mW |
---|---|
Alcance de medição [°C] | 0...125 |
Precisão / desvios
Precisão (na área de medição) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (água) |
---|---|
Repetibilidade | 0,2; (% do valor final) |
Precisão [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 0,37; (T09) |
---|
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] | < 10 / < 30 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -15...85 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 | |
Proteção | IP 65 | |
Cavitação | P(absoluto) saída / P(diferença) > 5,5 para evitar cavitação |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 395,9 | ||||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 115,2 |
---|---|
Materiais | Invólucro: PPS 40% fibras de vidro; eletrônica: PC 10% fibras de vidro |
Materiais em contato com o fluído | Sensor: PPSU; Secção do tubo: PPS 40% fibras de vidro; vedação: FKM |
Máx. torque de aperto [Nm] | 12 |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1 DN20 |
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|
diagrama e curvas
curva de resistência à compressão
|
|
---|
Perda de pressão
|
|
---|