Sensor de fluxo Vortex
SV8050
SVM54XXXD0KG/US-100
Sensor de fluxo Vortex
SV8050
SVM54XXXD0KG/US-100
- Detecção confiável do fluxo e da temperatura de fluido
- Saída analógica linearizada precisa
- Adequado para água e fluidos à base de água
- Para a instalação em tubulações
- Alta precisão do monitoramento de fluxo e temperatura
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
||
Conexão de processo | conexão da rosca G 1 1/4 DN25 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | |
---|---|---|
Elemento de medição | 1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe B) | |
Aplicação | para aplicações industriais | |
Montagem | conexão à tubulação através de adaptador | |
Substâncias | água; soluções de glicol; Refrigerantes lubrificantes | |
Temperatura do fluído [°C] | -40...100 | |
Min. Berstdruck [bar] | 25 | |
Min. Berstdruck [MPa] | 2,5 | |
Resistência à pressão [bar] | 12 | |
Resistência à pressão [MPa] | 1,2 | |
Aviso da resistência à pressão |
|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 8...33 DC |
---|---|
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Retardo de prontidão [s] | < 2 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal analógico |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20; (água: Q [l/min] = 9,375 x (I - 4 mA); glicol-água: Q [l/min] = 9,375 x (I - 4 mA) - Qo ver figura 2) |
Carga máx. [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
---|
Sonda de temperatura de autoaquecimento | 1 K/mW |
---|---|
Alcance de medição [°C] | -40...100 |
Precisão / desvios
Precisão (na área de medição) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (água) |
---|---|
Repetibilidade | 0,2; (% do valor final) |
Precisão [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 0,5 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -15...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -30...85 |
Proteção | IP 65 |
Cavitação | P(absoluto) saída / P(diferença) > 5,5 para evitar cavitação |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 380 | ||||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 138,5 |
---|---|
Materiais | PA 6T |
Materiais em contato com o fluído | ETFE; PA 6T; FKM |
Máx. torque de aperto [Nm] | 15 |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1 1/4 DN25 |
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|
diagrama e curvas
Perda de pressão
|
|
---|
10 anos de vida útil no mínimo dependendo da vazão e da alta temperatura do fluído
|
|
---|
determinação da viscosidade cinemática (v) da mistura glicol-água em função da temperatura
|
|
---|
determinação do valor de correção Qo para a mistura glicol-água
|
|
---|
Limiar de resposta Q(min) dependendo da viscosidade cinemática
|
|
---|
resistência à pressão (bar)
|
|
---|