- Produtos
- TA3431
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
||
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/2 rosca externa | ||
Comprimento de instalação EL [mm] | 87,5 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | ||
---|---|---|---|
Elemento de medição | 1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe A) | ||
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos | ||
Temperatura do fluído |
|
||
Resistência à pressão [bar] | 300 | ||
Aviso da resistência à pressão |
|
||
Profundidade mínima de imersão [mm] | 15 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC; (para SELV/PELV) |
---|---|
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal analógico |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] | 47,5 | ||
---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
Resolução da saída analógica [K] | 0,02 |
---|
Precisão / desvios
Precisão da saída analógica [K] | ± 0,3 |
---|---|
Coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K] | < ± 0,1; (Em caso de desvio da condição de referência de 25 ± 5 °C) |
Tempos de reação
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] | 1 / 3; (de acordo com DIN EN60751) |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||||
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 231,6 |
---|---|
Invólucro | Cilíndrico |
Dimensões [mm] | Ø 30 / L = 180,5 |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); 1.4301 (aço inoxidável / 304); 1.4305 (aço inoxidável / 303); PA |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Máx. torque de aperto [Nm] | 30...50 |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/2 rosca externa |
Diâmetro da sonda [mm] | 10 |
Comprimento de instalação EL [mm] | 87,5 |
Observações
Observações |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|