- Produtos
- TN2531
Sensor de temperatura com display
TN2531
TN-013KCBD10-MFRKG/US/ /V
Sensor de temperatura com display
TN2531
TN-013KCBD10-MFRKG/US/ /V
- Ampla faixa de análise da temperatura
- Com saída de comutação programável e saída analógica graduável
- Operação intuitiva e simples
- Indicação no local da temperatura atual
- Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: TN2511 Comparação de produtos: TN2531 / TN2511 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
||
Interface de comunicação | IO-Link | ||
Conexão de processo | conexão da rosca M18 x 1,5 Rosca interna | ||
Comprimento de instalação EL [mm] | 45 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Elemento de medição | 1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe B) |
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos |
Resistência à pressão [bar] | 300 |
Profundidade mínima de imersão [mm] | 12 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 50 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 1 |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; IO-Link; (configuráveis) |
Função elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 1 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | (Ub - 10 V) x 50 |
Tensão da saída analógica [V] | 0...10 |
Min. resistência de carga [Ω] | 2000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] | 45 | ||
---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
||
Ponto de comutação SP |
|
||
Ponto de comutação e retorno rP |
|
||
Ponto inicial do sinal analógico |
|
||
Ponto final do sinal analógico |
|
||
Em intervalos de |
|
Resolução da saída de comutação [K] | 0,1 |
---|---|
Resolução da saída analógica [K] | 0,1 |
Resolução do display [K] | 0,1 |
Precisão / desvios
Precisão do ponto de ajuste [K] | ± 0,3 |
---|---|
Precisão da saída analógica [K] | ± 0,3 |
Precisão da exibição [K] | ± 0,3 |
Influência da temperatura por 10 K [K] | 0,1 |
Tempos de reação
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] | 1 / 3; (de acordo com DIN EN60751) |
---|---|
Tempo de ciclo máx. de medição/exibição [ms] | 200 |
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação | botão de programação |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link |
---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) |
Revisão IO-Link | 1.0 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 209 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 202,8 |
---|---|
Invólucro | formato compacto para adaptadores |
Materiais | 1.4301 (aço inoxidável / 304); PBT; PC; EPDM/X; FKM |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); anel O: FKM 80 Shore A |
Conexão de processo | conexão da rosca M18 x 1,5 Rosca interna |
Comprimento de instalação EL [mm] | 45 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|