Sensor ultrassônico
UGR501
UGA02200EOKG/IO-LINK/US
Sensor ultrassônico
UGR501
UGA02200EOKG/IO-LINK/US
- Faixa de detecção muito ampla
- Ajuste intuitivo da faixa de detecção mediante toque de botão
- LEDs bem visíveis para indicação do estado de comutação e do eco
- Saída de função normalmente aberto/normalmente fechado programável
- Detecção sem contato de independente da cor, da transparência ou das características da superfície do objeto
Características do produto
Invólucro | forma construtiva de roscas |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 55 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | < 0,3 |
Frequência do conversor [kHz] | 200 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Função elétrica | PNP |
Quantidade de saídas digitais | 1 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 2 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | < 2200; (Alvo: 200 x 200 mm) |
---|---|
Ângulo de abertura cilíndrico [°] | 14; (±2) |
Precisão / desvios
Compensação de temperatura | sim |
---|---|
Histerese [%] | < 2 |
Variação no ponto de comutação [%] | -2...2 |
Repetibilidade | 1 % |
Resolução [mm] | 1 |
Nota | Os valores indicados são atingidos após um tempo de aquecimento de no mínimo 20 minutos. |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; segundo ponto de comutação; Retardo no ligamento e desligamento; processos de comutação; função Teach; Comutação de modo Claro/Escuro |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||||||
Perfil | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
Classe de master port exigida | A | ||||||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 3,2 | ||||||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
|
||||||||
Funções IO-Link (acíclico) | Indicação específica da aplicação; Contador de horas de operação | ||||||||
DeviceIDs suportados |
|
||||||||
Nota |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -30...80 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estabilidade de vibração |
|
||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 141 | ||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 103 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 97,5 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PA; cerâmica de vidro epóxi |
Máx. torque de aperto [Nm] | 50 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Função Teach | sim |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
diagrama e curvas
curva de resposta
|
|
---|