Características do produto
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
Consumo de corrente [mA] |
55 |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Retardo de prontidão [s] |
< 0,3 |
Frequência do conversor [kHz] |
200 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas digitais: 1 |
Saídas
Saídas totais |
1 |
Função elétrica |
NPN |
Quantidade de saídas digitais |
1 |
Saída |
abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2,2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
100 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
2 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] |
< 2200; (Alvo: 200 x 200 mm) |
Ângulo de abertura cilíndrico [°] |
14; (±2) |
Precisão / desvios
Compensação de temperatura |
sim |
Histerese [%] |
< 2 |
Variação no ponto de comutação [%] |
-2...2 |
Repetibilidade |
1 % |
Resolução [mm] |
1 |
Nota |
Os valores indicados são atingidos após um tempo de aquecimento de no mínimo 20 minutos. |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-20...70 |
Temperatura de armazenamento [°C] |
-30...80 |
Proteção |
IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiado |
3 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 AF com fio |
3 V |
EN 55011 |
classe A |
|
Estabilidade de vibração |
EN 60068-2-6 Fc |
(10-55) Hz 1 mm de amplitude, duração da vibração 5 min., 30 min. cada eixo na ressonância ou 55 Hz |
|
Resistência a choques |
EN 60068-2-27 Ea |
30 g 11 ms de meio seno; cada 3 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas |
|
MTTF [anos] |
159 |
Certificado UL |
Ta |
-20...70 °C |
Fontes de alimentação |
Class 2 |
Número do arquivo UL |
E174191 |
|
Dados mecânicos
Peso [g] |
102 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] |
M18 x 1 / L = 97,5 |
Designação da rosca |
M18 x 1 |
Materiais |
1.4404 (aço inoxidável / 316L); PA; cerâmica de vidro epóxi |
Máx. torque de aperto [Nm] |
50 |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
2 x LED, amarelo |
eco |
1 x LED, verde |
|
Função Teach |
sim |
Acessórios
Material incluído |
porcas de fixação: 2, aço inoxidável |
|
Observações
Observações |
tensão de serviço "supply class 2" conforme cULus |
|
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A |
diagrama e curvas
|
1:
|
Distancia |
2:
|
feixe de som |
3:
|
Alvo 200 x 200 mm |
4:
|
Alvo Ø 25 mm |
5:
|
Refletor |
|