Sensor ultrassônico
UGT504
UGB00800O1OG/US
Sensor ultrassônico
UGT504
UGB00800O1OG/US
- Formato especialmente compacto para a aplicação em condições de instalação estreitas
- Saída de corrente precisa linearizada
- Detecção sem contato de independente da cor, da transparência ou das características da superfície do objeto
- LEDs bem visíveis para indicação do estado de comutação e do eco
Características do produto
Alcance de detecção [mm] | 60...800; (Alvo: 200 x 200 mm) |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 35 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | < 0,3 |
Frequência do conversor [kHz] | 230 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Entradas
Entrada de sincronização | não |
---|---|
Entrada multiplex | não |
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 60...800; (Alvo: 200 x 200 mm) |
---|---|
Zona cega [mm] | 60 |
Ângulo de abertura cilíndrico [°] | 15; (±2) |
Desvio máx. do ângulo de 90° do sensor / objeto [°] | ± 4 |
Precisão / desvios
Compensação de temperatura | sim |
---|---|
Variação no ponto de comutação [%] | -5...5 |
Erro de linearidade da saída analógica [%] | < 1 |
Repetibilidade | 1 % |
Resolução [mm] | 2 |
Nota | Os valores indicados são atingidos após um tempo de aquecimento de no mínimo 20 minutos. |
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] | < 500; (saída analógica) |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -30...80 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estabilidade de vibração |
|
||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 189 | ||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 111,2 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PA; cerâmica de vidro epóxi |
Máx. torque de aperto [Nm] | 50 |
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
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
diagrama e curvas
|
|
---|