Sensor ultrassônico
UIT511
UIA03500F2KG/US
Sensor ultrassônico
UIT511
UIA03500F2KG/US
- Faixa de detecção muito ampla
- Ajuste intuitivo da faixa de detecção mediante toque de botão
- LEDs bem visíveis para indicação do estado de comutação e do eco
- Com saída de comutação programável e saída analógica graduável
- Detecção sem contato de independente da cor, da transparência ou das características da superfície do objeto
Características do produto
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Alcance de detecção [mm] | 250...3500; (Alvo: 200 x 200 mm) |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 103 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 30 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | < 0,3 |
Frequência do conversor [kHz] | 112 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico |
Função elétrica | NPN |
Quantidade de saídas digitais | 1 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1 |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Tensão da saída analógica [V] | 0...10 |
Min. resistência de carga [Ω] | 3000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 250...3500; (Alvo: 200 x 200 mm) |
---|---|
Zona cega [mm] | 250 |
Ângulo de abertura cilíndrico [°] | 12; (±2) |
Desvio máx. do ângulo de 90° do sensor / objeto [°] | ± 4 |
Precisão / desvios
Compensação de temperatura | sim |
---|---|
Histerese [%] | < 3 |
Variação no ponto de comutação [%] | -5...5 |
Erro de linearidade da saída analógica [%] | <3 |
Repetibilidade | 1 % |
Resolução [mm] | 3 |
Nota | Os valores indicados são atingidos após um tempo de aquecimento de no mínimo 20 minutos. |
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] | < 600; (saída analógica) |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -30...80 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estabilidade de vibração |
|
||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 114 | ||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 225,5 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 103 |
Designação da rosca | M30 x 1,5 |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PA; cerâmica de vidro epóxi |
Máx. torque de aperto [Nm] | 100 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Função Teach | sim |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
diagrama e curvas
|
|
---|