Características do produto
Função elétrica |
PNP |
Saída |
abertura / fechamento; (parametrizável) |
Alcance de detecção [mm] |
250...3500; (Alvo: 200 x 200 mm) |
Interface de comunicação |
IO-Link |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] |
M30 x 1,5 / L = 103 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
10...30 DC |
Consumo de corrente [mA] |
< 30 |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Retardo de prontidão [s] |
< 0,3 |
Frequência do conversor [kHz] |
112 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
Saídas
Saídas totais |
2 |
Sinal de saída |
sinal de comutação; sinal analógico; IO-Link |
Função elétrica |
PNP |
Quantidade de saídas digitais |
1 |
Saída |
abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2,2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
100 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
1 |
Quantidade de saídas analógicas |
1 |
Corrente da saída analógica [mA] |
4...20 |
Carga máx. [Ω] |
500 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] |
250...3500; (Alvo: 200 x 200 mm) |
Zona cega [mm] |
250 |
Ângulo de abertura cilíndrico [°] |
12; (±2) |
Desvio máx. do ângulo de 90° do sensor / objeto [°] |
± 4 |
Precisão / desvios
Compensação de temperatura |
sim |
Histerese [%] |
< 3 |
Variação no ponto de comutação [%] |
-5...5 |
Erro de linearidade da saída analógica [%] |
<3 |
Repetibilidade |
1 % |
Resolução [mm] |
3 |
Nota |
Os valores indicados são atingidos após um tempo de aquecimento de no mínimo 20 minutos. |
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] |
< 600; (saída analógica) |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros |
histerese / janela; segundo ponto de comutação; Retardo no ligamento e desligamento; processos de comutação; função Teach; Comutação de modo Claro/Escuro |
Interfaces
Interface de comunicação |
IO-Link |
Tipo de transferência |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revisão IO-Link |
1.1 |
SDCI-Padrão |
IEC 61131-9 |
Perfil |
Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel |
Modo SIO |
sim |
Classe de master port exigida |
A |
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] |
3,2 |
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
Função |
Comprimento do bit |
valor do processo |
16 |
estado do dispositivo |
4 |
informação de comutação binária |
2 |
|
Funções IO-Link (acíclico) |
Indicação específica da aplicação; Contador de horas de operação; configuração do transdutor |
DeviceIDs suportados |
Modo de operação |
DeviceID |
default |
1451 |
|
Nota |
Para mais informações consulte o arquivo PDF IODD em "downloads" |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-20...70 |
Temperatura de armazenamento [°C] |
-30...80 |
Proteção |
IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiado |
3 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 AF com fio |
3 V |
EN 55011 |
classe A |
|
Estabilidade de vibração |
EN 60068-2-6 Fc |
(10-55) Hz 1 mm de amplitude, duração da vibração 5 min., 30 min. cada eixo na ressonância ou 55 Hz |
|
Resistência a choques |
EN 60068-2-27 Ea |
30 g 11 ms de meio seno; cada 3 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas |
|
MTTF [anos] |
108 |
Dados mecânicos
Peso [g] |
240,7 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] |
M30 x 1,5 / L = 103 |
Designação da rosca |
M30 x 1,5 |
Materiais |
1.4404 (aço inoxidável / 316L); PA; cerâmica de vidro epóxi |
Máx. torque de aperto [Nm] |
100 |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
2 x LED, amarelo |
eco |
1 x LED, verde |
|
Função Teach |
sim |
Acessórios
Material incluído |
porcas de fixação: 2, aço inoxidável |
|
Observações
Observações |
tensão de serviço "supply class 2" conforme cULus |
|
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A |
diagrama e curvas
|
1
|
Distancia |
2
|
Feixe de som padrão |
3
|
Feixe de som médio |
4
|
Feixe de som estreito |
|