• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. UR0007

Tag RFID

UR0007

ID-TAG/51.5 X 47.5 MM, 5PCS

Tag RFID

UR0007

ID-TAG/51.5 X 47.5 MM, 5PCS

Dados elétricos
Freqüência de operação [MHz] 840...960
Tipo de chip Impinj Monza 4QT
Tamanho do bloco [Byte] 64
Número de identificação única (UID) [Byte] 12
Código eletrônico de produto (EPC) 12 Byte
Padrão RFID EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Proteção IP 68
Dados mecânicos
Peso [g] 151,046
Dimensões [mm] 47,5 x 51,5 x 10
Observações
Unidades por embalagem 5 peça