Tubo protetor para sensores de temperatura
UT0009
THERMOWELL, 10MMx100MM, 1/2NPT
Tubo protetor para sensores de temperatura
UT0009
THERMOWELL, 10MMx100MM, 1/2NPT
- Proteção duradoura efetiva do sensor de temperatura
- Proteção contra fluidos agressivos e altas pressões do processo
- Fácil substituição do sensor de temperatura durante a operação
Área de aplicação
Modelo | para sensores de temperatura EL = 100 mm |
---|---|
Resistência à pressão [bar] | 16 |
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] | 72 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 118,7 |
---|---|
Materiais | 1.4401 (aço inoxidável / 316) |
Conexão do sensor | 1/2" NPT Ø 10 mm |
Conexão de processo | 1/2" NPT |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|