Eletrônica de diagnóstico para sensores de vibração
VSE903
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
Eletrônica de diagnóstico para sensores de vibração
VSE903
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
- Invólucro robusto IP 67 para o uso descentralizado
- Instalação e reequipamento rápidos e sem erros graças às conexões M12 padrões
- Seis entradas de sinal coletam todos os dados relevantes para o monitoramento de condições
- Compatível com todos os sensores de aceleração comuns
Características do produto
Faixa de freqüência [Hz] | 0,1...12000 |
---|---|
Interface de comunicação | Ethernet |
Área de aplicação
Modelo | pode ser parametrizado pelo software de PC VES004 |
---|---|
Aplicação | monitoramento de vibração contínuo |
Dados elétricos
Tolerância da tensão de operação [%] | 20 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 24 DC; (na utilização da entrada IEPE 24 V + 20% IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric) |
Consumo de corrente [mA] | 200; ((24 V DC)) |
Classe de proteção | III |
Entradas/saídas
Quantidade total de entradas e saídas | 8; (configuráveis) |
---|---|
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas dinâmicas: 4; Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
Entradas
Quantidade total de entradas | 6 |
---|---|
Corrente da entrada analógica [mA] | 4...20 |
Resolução entrada analógica | 12 |
Quantidade de entradas dinâmicas | 4 |
Entrada dinâmica - sinal | 0...10 mA / IEPE / 4...20 mA |
Entrada dinâmica - faixa de frequência [Hz] | 0,1...12000 |
Entrada dinâmica - taxa de sampling [kSamples] | 100 |
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico |
Função elétrica | PNP |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Quantidade de saídas analógicas | 1; (configuráveis) |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Faixa de freqüência [Hz] | 0,1...12000 |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | Ethernet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Protocolo | TCP/IP | ||||||
Nota sobre o protocolo |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | 0...70 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 92 | ||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 1296,7 |
---|---|
Invólucro | alumínio |
Tipo de montagem | montagem da parede traseira |
Dimensões [mm] | 175 x 172 x 66,6 |
Materiais | EN AW-5083: preto anodizado |
Memória de dados
Memória histórica | sim |
---|---|
Memória de dados armazenada | sim |
Versão da memória de dados | memória cíclica; FIFO |
Clock de tempo real (RTC) | sim |
Local de armazenamento | interna |
Intervalo de armazenamento | min. 1 min |
Tamanho da memória | 881664 registros |
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|