Sensor de aceleração
VSM101
VIBRATION SENSOR
Sensor de aceleração
VSM101
VIBRATION SENSOR
- Para a detecção confiável de vibrações em 3 eixos de medição (x, y e z) em máquinas e instalações
- Para conexão a um sistema eletrônico de diagnóstico para sensores de vibração
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Invólucro de aço inoxidável compacto e robusto com elevada resistência mecânica a sobrecarga
- De uso universal graças à interface IEPE
Características do produto
Vibração da área de medição [g] | -40...40 |
---|---|
Faixa de freqüência [Hz] | 0...4500 |
Principio de medida | capacitivo |
Área de aplicação
Característica especial | cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|
Dados elétricos
Tensão de polarização (bias) DC [V] | 11...16 |
---|---|
Corrente de operação [mA] | 4...6 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Modelo do sensor | Sistema microeletromecânico (MEMS) |
Faixa de medição / de ajuste
Vibração da área de medição [g] | -40...40 |
---|---|
Faixa de freqüência [Hz] | 0...4500 |
Principio de medida | capacitivo |
Sensibilidade transversal máx. [%] | 5 |
Número de eixos de medição | 3 |
Precisão / desvios
Precisão | 0...3 kHz: +/- 10 % 3...4,5 kHz: 3 dB |
---|---|
Sensibilidade de medição | 100 mV/g |
Desvio de linearidade [% de duração] | 2 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -30...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -30...100 |
Proteção | IP 67; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 529 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 187,2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de montagem | parafuso de montagem | ||||
Dimensões [mm] | 26,2 x 47,3 x 11,6 | ||||
Materiais | invólucro: 1.4404 (aço inoxidável/ 444) | ||||
Máx. torque de aperto [Nm] | 3,5 | ||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 3 m, PUR, Ø 4,9 mm, blindado; Comprimento máx. do cabo: 250 m; tela (conectado ao invólucro); 5 x 0,14 mm² |