Sensor de aceleração
VSM102
VIBRATION SENSOR
Sensor de aceleração
VSM102
VIBRATION SENSOR
- Análise de condição ideal por meio de medição de aceleração em 2 eixos móveis
- Para a conexão em elementos de diagnóstico VSE
- De uso universal graças à interface IEPE
- Grande faixa de medição para diversos cenários de aplicação
Características do produto
Vibração da área de medição [g] | -40...40 |
---|---|
Faixa de freqüência [Hz] | 1...4500 |
Principio de medida | capacitivo |
Área de aplicação
Característica especial | Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|
Dados elétricos
Tensão de polarização (bias) DC [V] | 13...16 |
---|---|
Corrente de operação [mA] | 4...10 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Modelo do sensor | Sistema microeletromecânico (MEMS) |
Faixa de medição / de ajuste
Vibração da área de medição [g] | -40...40 |
---|---|
Faixa de freqüência [Hz] | 1...4500 |
Principio de medida | capacitivo |
Sensibilidade transversal máx. [%] | 5 |
Número de eixos de medição | 2 |
Precisão / desvios
Sensibilidade de medição | 100 mV/g |
---|---|
Desvio de linearidade [% de duração] | 2 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -30...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -30...85 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||
MTTF [anos] | 1233 | ||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 79,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de montagem | M16 x 1,5 | ||||
Materiais | invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) | ||||
Máx. torque de aperto [Nm] | 8 | ||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 0,6 m, PUR, Ø 4,9 mm; 4 x 0,14 mm² | |
Conexão: 1 x M12; codificação: A |