Sensor de aceleração
VSP004
VIBRATION SENSOR SUBMERSIBLE
Sensor de aceleração
VSP004
VIBRATION SENSOR SUBMERSIBLE
- Para conexão a um sistema eletrônico de diagnóstico para sensores de vibração
- Ampla faixa de temperatura operacional e alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Invólucro de aço inoxidável compacto e robusto com elevada resistência mecânica a sobrecarga
- Para a detecção confiável da vibração em máquinas e instalações
- Excelente repetibilidade e baixo desvio de linearidade
Características do produto
Vibração da área de medição [g] | -80...80; (-50...50 g no caso de conexão à uma VSE) |
---|---|
Faixa de freqüência [Hz] | 1,5...12000 |
Principio de medida | piezoelétrico |
Interface de comunicação | IEPE |
Área de aplicação
Característica especial | cabo blindado |
---|---|
Modelo | para conexão da eletrônica diagnóstica externa VSE |
Dados elétricos
Tensão de polarização (bias) DC [V] | 10...12 |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 0,5...8 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Vibração da área de medição [g] | -80...80; (-50...50 g no caso de conexão à uma VSE) |
---|---|
Faixa de freqüência [Hz] | 1,5...12000 |
Principio de medida | piezoelétrico |
Densidade de ruído [mg] | 0,1 |
Sensibilidade transversal máx. [%] | 5 |
Tempo mínimo de medição [s] | 2 |
Número de eixos de medição | 1 |
Precisão / desvios
Precisão | ± 10 % |
---|---|
Sensibilidade de medição | 100 mV/g |
Interfaces
Interface de comunicação | IEPE |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -50...150 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -20...80 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 80; (50 °C; 50 % sem condensação) |
Proteção | IP 68; (impermeável até 100 m 10 bar) |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 1892 |
---|---|
Tipo de montagem | M8 x 1,25 |
Materiais | invólucro: aço inoxidável |
Máx. torque de aperto [Nm] | 8 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 25 m, PTFE revestido, azul, blindado |