- Produtos
- ZB0031
Arranque de motor AS-Interface para motores trifásicos
ZB0031
PowerSwitch 0,8A 0,18KW
Arranque de motor AS-Interface para motores trifásicos
ZB0031
PowerSwitch 0,8A 0,18KW
- Arranque e comutação confortável de motores trifásicos
- Proteção confiável contra sobrecarga e curto-circuito
- Com interface AS
- contator inversor para dois sentidos de rotação
- LEDs bem visíveis para indicação da operação, da função e do estado de comutação
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 250 |
Capacidade de carga total [A] | 0,3 |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas digitais: 4 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 4 |
---|---|
Circuito de entrada das entradas digitais | PNP |
Alimentação de sensor das entradas | AS-i |
Fontes de alimentação [V] | 20...30 |
Capacidade de carga máx. das entradas totais [mA] | 140 |
Corrente de entrada High [mA] | 6...10 |
Corrente de entrada Low [mA] | 0...2 |
Nível de comutação High [V] | > 10 |
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito | sim |
Saídas
Função elétrica | AS-i |
---|---|
Quantidade de saídas digitais | 4 |
Área de tensão DC [V] | 18...30; (para PELV) |
Área de tensão AC [V] | 110...400 |
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 150; (saídas externas: proteção contra curto-circuitos; contator inversor: não resistente a curtos-circuitos) |
Separado eletricamente | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Proteção | IP 54 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 2.0 |
---|---|
Modo de endereçamento ampliado | não |
Perfil AS-i | S-7.0 |
Configuração da AS-i E/S [hex] | 7 |
Código ID da AS-i [hex] | 0 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 1800 |
---|---|
Tipo de montagem | montagem da parede traseira |
Dimensões [mm] | 180 x 182 x 90 |
Materiais | PC reforçado com fibra de vidro; resistente à chama; resistente a UV |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |