- Produtos
- Tecnologia de segurança
- AS-Interface Safety at Work (segurança no trabalho)
- Chave de parada de emergência acionada por cabo
- ZB0052
Chave de parada de emergência acionada por cabo
ZB0052
Rope Switch LH LED 24V DC
Chave de parada de emergência acionada por cabo
ZB0052
Rope Switch LH LED 24V DC
- Proteção confiável de áreas de risco extensas
- Para uso em esteiras transportadoras
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
- Fácil ajuste da tensão inicial da corda
- Integração em redes AS-i
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 110...240 AC / 5...24 DC; (LED) |
---|---|
Tensão de isolação classificada [V] | 500 |
Saídas
Função elétrica | contato de ação rápida; tensão de comutação máxima: 240 V; capacidade de comutação: 720 VA; energia térmica: 10 A | ||||
---|---|---|---|---|---|
Saída |
|
||||
Corrente de saída mínima [mA] | 5; (5 V DC) | ||||
Poder de corte | 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (carga indutiva) | ||||
Proteção contra curto-circuitos | não |
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
Peso [g] | 1244 | ||
---|---|---|---|
Materiais | invólucro: Fundição de alumínio amarelo; contato de comutação: banhado a prata | ||
Informações sobre a vida útil |
|
||
Posição de montagem | qualquer | ||
Comprimento do cabo | 125 m; (cada lado) | ||
Força de acionamento [N] | < 125; (força de tensão: 130 N) |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Conexão elétrica
Proteção necessária | 10 A; muito rápido |
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | terminais: ...2,5 mm² |
---|