- Produtos
- Tecnologia de segurança
- AS-Interface Safety at Work (segurança no trabalho)
- Chave de parada de emergência acionada por cabo
- ZB0075
Chave de parada de emergência acionada por cabo
ZB0075
Rope Switch DH LED 24V DC V4A
Chave de parada de emergência acionada por cabo
ZB0075
Rope Switch DH LED 24V DC V4A
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 110...240 AC / 5...24 DC; (LED) |
---|---|
Tensão de isolação classificada [V] | 500 |
Saídas
Função elétrica | contato de ação rápida; tensão de comutação máxima: 240 V; capacidade de comutação: 720 VA; energia térmica: 10 A | ||||
---|---|---|---|---|---|
Saída |
|
||||
Corrente de saída mínima [mA] | 5; (5 V DC) | ||||
Poder de corte | 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (carga indutiva) | ||||
Proteção contra curto-circuitos | não |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Proteção | IP 67; IP 69K |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 3118,5 | ||
---|---|---|---|
Materiais | contato de comutação: banhado a prata; invólucro: 1.4401 (aço inoxidável / 316) | ||
Informações sobre a vida útil |
|
||
Posição de montagem | qualquer | ||
Comprimento do cabo | 125 m; (cada lado) | ||
Força de acionamento [N] | < 125; (força de tensão: 130 N) |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Conexão elétrica
Proteção necessária | 10 A; muito rápido |
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | terminais: ...2,5 mm² |
---|