- Produtos
- Acessórios
- Certificados de calibração, certificados de material e de serviços
- Certificados de calibração
- ZC0017
Certificado de calibração ISO para sensores de temperatura (5 pontos)
ZC0017
ISO-Kalibrierung Temp. 5-Pkt
Certificado de calibração ISO para sensores de temperatura (5 pontos)
ZC0017
ISO-Kalibrierung Temp. 5-Pkt
- Comprovante de calibração para sensores de temperatura
- Com cinco pontos de medição
- Para a determinação das incertezas de medição
- Para a assegurar uma constante qualidade do produto
Dados mecânicos
Peso [g] | 19,171 |
---|
Observações
Observações |
|
---|
Outros dados
Pontos de medição (conforme ISO 9110)
1 | 20 °C |
2 | 65 °C |
3 | 85 °C |
4 | 100 °C |
5 | 123 °C |