Sensor de posicionamento para válvula de curso
ZZ0214
SET IX5010+E11900
Sensor de posicionamento para válvula de curso
ZZ0214
SET IX5010+E11900
- Feedback de posição para válvulas simples, de dois assentos e de diafragma
- Saídas de comutação livremente posicionáveis: Válvula aberta / fechada, levantamento do assento
- Reposição para três sinalizadores binários
- Resolução de 0,2 mm em toda a gama de medição
- Programação das posições das válvulas mediante botões
Características do produto
Dimensões [mm] | 65 x 43 x 110 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Proteção | IP 65; IP 67; (somente em conjunto com uma instalação no cabeçote da válvula, a qual oferece proteção suficiente contra danos mecânicos do sensor) |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 491 |
---|---|
Dimensões [mm] | 65 x 43 x 110 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|