- Produtos
- Sensores
- Sensores de fluxo / Sensores de vazão
- Painel de controle da água de refrigeração
- ZZ0432
Painel de controle da água de refrigeração
ZZ0432
SUCTION SYSTEM FOR COOLING WATER
Painel de controle da água de refrigeração
ZZ0432
SUCTION SYSTEM FOR COOLING WATER
- Para aplicação em sistemas automatizados de solda a ponto da indústria automobilística
- Detecção confiável de fendas nos tampões de soldagem, explosões de mangueiras e fugas no sistema de refrigeração
- Com sensor de fluxo para detecção da quantidade de água de refrigeração
- Sensor de pressão para detecção de uma queda de pressão repentina
- Com dispositivo de aspiração de água de refrigeração em caso de falhas
Características do produto
Conexão de processo | M22 x 1,5 |
---|
Conexão de processo | conexão da rosca R 1/2 |
---|
Alcance de medição [l/min] | 0,1...25 |
---|
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplicação | Aplicações industriais / automação industrial; controle de água de resfriamento; extração de água de resfriamento | |||||||
Montagem | conexão à tubulação através de adaptador; tubo de conexão | |||||||
Variáveis de medição | fluxo; temperatura; pressão; totalizador | |||||||
Controle | manual | |||||||
Substâncias | Fluidos líquidos condutivos; fluidos à base de água; soluções de glicol | |||||||
Temperatura do fluído [°C] | -10...70 | |||||||
Resistência à pressão [bar] | 10 | |||||||
Volume do cilindro de expansão [ml] | 99,75 | |||||||
Componentes |
|
Saídas
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; sinal de pulso; IO-Link (configurável) |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [bar] | 0...10 |
---|
Alcance de medição [l/min] | 0,1...25 |
---|
Alcance de medição [°C] | -20...80 |
---|
Tempos de reação
Tempo de risco (tempo de resposta para falhas de segurança) [ms] | 500 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...80 |
Proteção | IP 67; (sensores) |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 8702,8 |
---|---|
Tipo de montagem | com placa de montagem |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; bronze (2.1096.01) |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF; PTFE |
Conexão de processo | M22 x 1,5 |
---|
Conexão de processo | conexão da rosca R 1/2 |
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão: 4 x M12; Contatos: dourado |