Acessórios para sistemas de feedback - Cames de comutação
ZZ0566
SET E12517 + E12526
Acessórios para sistemas de feedback - Cames de comutação
ZZ0566
SET E12517 + E12526
Área de aplicação
Modelo | para interfaces mecânicas em acionadores pneumáticos ou atuadores manuais, para interfaces mecânicas conforme VDI/VDE 3845 | ||
---|---|---|---|
Componentes |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 76,5 |
---|---|
Diâmetro dos cames de comutação [mm] | 53 |
Distância do par de orifícios [mm] | 80 |
Atuador de válvula da altura da onda [mm] | 20 |
Observações
Observações |
|
---|