- Produtos
- Sensores
- Sensores de fluxo / Sensores de vazão
- Painel de controle da água de refrigeração
- ZZ0600
Painel de controle da água de refrigeração
ZZ0600
FLUID MONITORING SYSTEM
Painel de controle da água de refrigeração
ZZ0600
FLUID MONITORING SYSTEM
Características do produto
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/2 Rosca interna |
---|
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/2 Rosca interna |
---|
Alcance de medição [l/min] | 0,1...25 |
---|
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | |||
---|---|---|---|---|
Aplicação | Aplicações industriais / automação industrial; controle de água de resfriamento | |||
Montagem | conexão à tubulação através de adaptador; tubo de conexão | |||
Variáveis de medição | fluxo; temperatura; totalizador | |||
Controle | manual | |||
Substâncias | Fluidos líquidos condutivos; fluidos à base de água; soluções de glicol | |||
Temperatura do fluído [°C] | -10...70 | |||
Componentes |
|
Saídas
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; saída de impulso; IO-Link (configurável) |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [l/min] | 0,1...25 |
---|
Alcance de medição [°C] | -50...150 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...80 |
Proteção | IP 67; (sensores) |
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 2662,35 |
---|---|
Tipo de montagem | Suporte de montagem |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PEI; PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; bronze (2.1096.01) |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/2 Rosca interna |
---|
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/2 Rosca interna |
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão: 2 x M12; Contatos: dourado |