Tecnologia de automação confiável na fabricação de alimentos
Da fazenda à mesa: Para que os alimentos cheguem do produtor ao consumidor com uma ótima qualidade, as cadeias de processos e de suprimentos também devem ter a mais alta qualidade e segurança. Isso vale especialmente para o setor de laticínios e processamento de carnes, mas também é relevante para a fabricação de bebidas e de produtos de confeitaria. Até mesmo pequenas impurezas ou variações em relação ao processo padronizado podem levar a uma redução da qualidade na fabricação de alimentos. As consequências variam desde paradas de produção de alto custo até o recall de lotes inteiros, o que prejudica a reputação do fabricante.
A ifm apoia a indústria alimentícia e os agronegócios com soluções completas e um amplo portfólio de produtos especialmente desenvolvidos para a automação de processos na produção de alimentos. Os produtos são caracterizados pelo design higiênico do invólucro, alta estanqueidade de acordo com o grau de proteção IP68 e IP69K, bem como resistência à temperatura e à limpeza de alta pressão com agentes agressivos.